TrafiOne

Smart City-Sensor

Product Variations

Die FLIR TrafiOne ist eine Komplettkamera für die Verkehrsüberwachung und die dynamische Steuerung von Ampelanlagen. Die FLIR TrafiOne nutzt Wärmebild- und WLAN-Technik, um Ampelschaltungen anhand erkannter Fahrzeuge, Fahrräder und Fußgänger zu steuern, auch bei völliger Dunkelheit und bei ungünstigen Witterungsverhältnissen. Die Kamera generiert außerdem hochauflösende Daten für die Messung von Fahrzeiten für unterschiedliche Verkehrsarten und zur Verbesserung des Verkehrsflusses. TrafiOne ist zur visuellen Unterstützung auch mit einer HD-Videokamera ausgestattet.

Bessere Einblicke in die Dynamik des Stadtverkehrs
Erkennung von Fahrzeugen, Radfahrern und Fußgängern auch bei ungünstigen Witterungs- und Lichtbedingungen.
Sichere WLAN-Kommunikation ermöglicht eine schnelle und einfache Konfiguration von Erkennungszonen.
Der Zugriff auf die TrafiOne-Daten erfolgt über die Cloud-basierte Datenanalyselösung FLIR ITS-IQ.

Specifications

Systemübersicht
Detection Zones 8 Fahrzeuganwesenheitszonen 8 Fußgängeranwesenheitszonen
Functionality Straßenrand- und Crossing-Präsenzerkennung für Fußgänger und Fahrräder Stopbar- und Advance-Präsenzerkennung für Fahrzeuge und Fahrräder (optionale Lizenz) Wi-Fi-Überwachung (optionale Lizenz) Visual HD-Streaming-Video (optionale Lizenz)
Number of Detection Zones 8 Erkennungszonen
Kommunikation
Compression, Thermal MJPEG, MPEG-4, H.264
Compression, Visible MJPEG, MPEG-4, H.264
Configuration Webpage über sicheres Wi-Fi oder Ethernet
Ethernet 10/100 Mbit/s
Frame Rate_Thermal 9 FPS
Output Schließer- und 1 Öffner-Trockenkontakte direkt, 16 Öffner-Trockenkontakte über TI BPL2 (EDGE B&SIU) und TI BPL3 (EDGE B&SIU) Schnittstelle
WiFi IEEE 802.11
Elektrik
Detection Distance FLIR TrafiOne 195: Stoppbügelerkennung: 0–15 m (0–49,2 ft); empfohlen nur für 2 Fahrspuren Präsenz von Fußgängern und Fahrrädern: 0–12 m (0–39 ft)
FLIR TrafiOne 156: Stoppbügelerkennung: 10–25 m (33–82 ft); empfohlen nur für 2 Fahrspuren Fußgänger- und Fahrradanwesenheit: 10–20 m (33–65,6 ft)
FCC FCC-Bestimmungen, Abschnitt 15, Klasse A
Input Power 12–42 V AC/DC
PoE PoE A und PoE B
Power Consumption 6 W
Powerline Communication Bis zu 4 Mbps via TI-BPL2 (EDGE B&SIU) und TI-BPL3 (EDGE B&SIU) Schnittstelle
Umgebungsfaktoren
EU Directives EMC 2004/108/EC, RoHS 2011/65/EU
IP Rating IP67
Materials Alle Materialien sind witterungsbeständig (UV-beständig).
Shock_vibration Gemäß NEMA TS2
Temperature Range -40° bis 55 °C (-40° bis 131 °F)
Bildgebung und optische Daten
Detector Type Focal Plane Array (FPA) ungekühlter VOx-Mikrobolometer-LWIR-Sensor, 8 bis 14 µm Wellenlänge
Frame Rate, Visual 30 BpS
HFOV, Thermal 95°
HFOV, Visual FLIR TrafiOne 195: 95°
FLIR TrafiOne 156: 56°
Resolution, Thermal 160 x 120
Resolution, Visual 1080 × 1920 HD-CMOS-Farbkamera
Streaming Video RTSP
Mechanik
Bracket Montageklammern (PA-GF30) und Aluminiumrohr
Installation Height FLIR TrafiOne 195: 3,5 – 6,0 m
FLIR TrafiOne 156: 5,5 – 8,0 m
Material Aluminiumgehäuse mit Sonnenblende (PC-GF10)

Resources & Support

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.