USS – SMB Elite®

Hochleistungsfähiger Server

Der FLIR Universal Systems Solution-SMB Elite ist ein kompakter, effizienter und äußerst leistungsfähiger Server, der die Anforderungen kleiner bis mittelgroßer Unternehmen erfüllt. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören eine vereinfachte Einrichtung und Wartung, eine verkürzte Installationszeit und ausgezeichnete Systemverwaltungsfunktionen. Bei Videoüberwachungs-Speicheranforderungen bis zum maximalen RAID: Mit 44 TB und Unterstützung für bis zu 300 Kameras wird die USS SMB Elite in Kombination mit dem optional vorinstallierten Latitude VMS zu einem vollständigen, wirtschaftlichen System.

Sofort einsatzbereite Speicherlösung für kleine bis mittelgroße Unternehmen
Durch die Erweiterung des Servers um Speicherplatz reduziert die USS-SMB Elite die Anzahl der Einheiten, wodurch sie ideal für enge Räume ist. Dies ermöglicht eine größere Konsistenz zwischen den Installationen, Hot-Swap-fähige Festplatten und eine einfache Problemlösung für Techniker.
Mit bis zu 44 TB Rohdaten auf der internen Festplatte, einem interaktiven LCD-Diagnose-Display und einer Vierfach-LED ist die USS SMB Elite der perfekte Optimierungspartner für FLIR Latitude.
Mit einem Enterprise Quad-Core Intel® Xeon®-Prozessor verfügt der USS SMB Elite über Hardware der Serverklasse und eine RAID-1-Konfiguration, die den Nutzern hohe Leistung zu einem erschwinglichen Preis bietet.

Specifications

Konformität und Zertifizierungen
Certifications Nemko, CE, FCC, C-Tick, ICES, VCCI, CCC, BIS
Allgemeine Angaben
Chipset Intel® C240 Serie
Dimensions 434 × 595,63 × 42,8 mm (B × T × H)
Form Factor 1 U-Rack
Memory 16 GB UDIMM, 3200 MT/s, ECC, DDR4
Operating System Microsoft Windows Server 2019 oder Server 2022
Power Supply Einzelne, kabelgebundene Stromversorgung, 250 W
Processor Intel® Xeon® E-2336 2,9 GHz, 12 M Cache, 6 C/12 T, Turbo (65 W), 3200 MT/s, XE
Rack Support 1U/2U statische Schienen für 2-Pfosten- und 4-Pfosten-Racks
RAID Controller PERC H355 Adapter LP
Systems Management iDRAC9, Express 15 G
Warranty 5 Jahre ProSupport und Vor-Ort-Service am nächsten Werktag
Weight 12,2 kg
Systemintegration
Communication Embedded DP 1 GB NIC
I_O Slots PCIe Riser, 1 FH x8 PCIe Gen3 Steckplatz, 1 LP x4 PCIe Gen3 Steckplatz
Processor Sockets 1
USB Port Anschlüsse an der Vorderseite: 1 USB 2.0, 1 iDRAC-Micro-USB-2.0-Verwaltungsanschluss; Anschlüsse an der Rückseite: 2 USB 3.0
Video und Aufzeichnung
Hard Drive Bay 4 × 3,5 Hot-Plug-SATA, SAS-Gehäuse
Hard Drive Storage 3,5-Zoll-Gehäuse mit bis zu vier Hot-Plug-Festplatten mit Backplane (siehe Modellnummern): maximaler interner Speicher: 44 TB Rohdaten

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.