USS Client-Workstation

High-Performance-Client-Workstation, optimiert für United-VMS-Überwachungsarbeiten

Der FLIR USS Client ist eine leistungsstarke und effiziente Workstation, die speziell für die Anforderungen von einfachen bis hochmodernen Sicherheitsbetriebszentren entwickelt und die für die VMS-Produkte von FLIR optimiert wurde. Sie wurde außerdem für Dual- und Quad-Monitorkonfigurationen mit Full-HD-Grafik entwickelt.

Die USS Client-Workstation bietet optimale Leistung, Zuverlässigkeit und besitzt die Fähigkeit, mehrere Monitore miteinander zu verbinden.
Die USS Client-Workstation benötigt weniger Einheiten und eine kürzere Installationszeit, verfügt über ein kompaktes Design und reduziert die Gesamtbetriebskosten.
Die USS Workstation wurde für United-VMS (Video Management Systeme-)-Software optimiert und lässt sich leicht bedienen, erweitern und warten.

Specifications

Konformität und Zertifizierungen
Certifications Nemko, CE, FCC, C-Tick, ICES, VCCI, CCC, KC
Allgemeine Angaben
Dimensions H × B × T: 290 × 93 × 292 mm (11,42 × 3,65 × 11,5 Zoll)
Form Factor Kompakte Bauform
Memory 16 GB (2 × 8 GB) DDR5 4800 MHz
Monitoring USS-Client-Workstation, zwei Monitore: Bis zu 400 fps 1080p
USS Client Workstation, Quad Monitor: Bis zu 500 fps 1080p
USS Client Workstation, Quad Monitor – Leistungsstark: Bis zu 600 FPS 1080p
Operating System Microsoft® Windows 10 Professional (x64)
Optical Drive 8 DVD±RW 9,5 mm Slimline Optical Disk Drive
Peripherals QuietKey USB-Tastatur und optische USB-Maus
Power Supply 300 W bis zu 92 % effizientes (80 Plus Platinum) Netzteil (Systemlüfter), 100 bis 240 VAC 50/60 Hz (auto)
Processor USS-Client-Workstation, zwei Monitore: Enterprise Quad-Core Intel® Core i3-10105
USS Client Workstation, Quad Monitor: Intel® Core i5-12500 Prozessor 3,0 GHz bis 4,6 GHz
USS Client Workstation, Quad Monitor – Leistungsstark: Intel® Core i7-12700 Prozessor, 12 Core (8P+4E), 2,1 GHz bis 4,9 GHz, 65 W
Warranty 3 Jahre ProSupport und Vor-Ort-Service am nächsten Werktag
Weight 5,26 kg
Systemintegration
Audio Controller Über HDMI oder 3,5-mm-Audiobuchse
1 x Mic-in / 1 x Kopfhörerausgang
Communication Integrierter Gigabit-Ethernet-Controller
Display Ports USS Client Workstation, Dual Monitor: 2
Displayports USS Client Workstation, Quad Monitor, USS Client Workstation, Quad Monitor – Leistungsstark: 2 Displayports, 3 Minidisplayports
I_O Ports RJ45, USB 2.0-Anschluss, USB 2.0-Anschluss PowerShare, USB 3.2 Gen 2-Anschluss, USB 3.2 Gen 2×2-fähiger Typ-C®-Anschluss, universeller Audioanschluss, serieller/PS2-Anschluss SD 4.0-Kartensteckplatz (optional)
I_O Slots SD 4.0-Kartensteckplatz (optional), Gen 4 PCIe x 16-Steckplatz mit halber Höhe, Gen 3 PCIe x 4-Steckplatz mit halber Höhe, M.2 2230-Steckplatz für Wi-Fi- und Bluetooth®-Karte, M.2 2280-Steckplatz für Solid-State-Laufwerk (2), M.2 2230/2280 für Solid-State-Laufwerk (3), SATA 3.0-Steckplatz für 3,5/2,5-Zoll-Festplatte
Networking Doppel-NIC, 2 x 10/100/1000 Mbit/s RJ-45
Video und Aufzeichnung
Hard Drive M.2 256 GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.