Discontinued

FLIR VIP-3D

Fahrzeugerkennungsbaugruppe

Product Variations

FLIR VIP3D.x ist eine Videobaugruppe, die Fahrzeugerkennungsdaten für die Kreuzungsüberwachung bereitstellt. FLIR VIP3D.x verknüpft Fahrzeugerkennung und Verkehrsdatenerfassung in einem einzelnen Modul und ermöglicht leistungsstarke Lösungen zur Kreuzungsüberwachung. VIP3D.x belegt nur einen Steckplatz und passt in alle Standard-Rackschränke. Das FLIR VIP3D.x wird direkt per Kabel an den Controller angeschlossen.

Intelligente Kreuzungsüberwachung
VIP-Baugruppen führen Fahrzeugerkennung und Verkehrsdatenerfassung zu einer leistungsstarken Lösung zur Kreuzungsüberwachung zusammen
8 Datenerfassungszonen ergänzend zu Haltelinien und leistungsstarker Fahrzeugerkennung verfügbar.
Kein Computer erforderlich – einfach einen Videomonitor anschließen, um Zonenpositionierung und Erkennung bequem zu konfigurieren.

Specifications

Systemübersicht
Detection Zones FLIR VIP-3D.2: Up to 20
FLIR VIP-3D.1: Up to 24
Kommunikation
Double row 22 pins EDGE [NEMA TS2_1992] connector Back
Output 4 outputs (open collector, selectable active low or high) Up to 24 outputs/20 inputs via expansion modules
Push button Front for reset/recall
RJ11 connector Front to the expansion modules
Serial Port Front for setup
Video Input 75Ω 1Vpp, PAL or NTSC
Video Output via BNC connector - front
Elektrik
Consumption FLIR VIP-3D.2: 200 mA @ 24 V
FLIR VIP-3D.1: 160 mA @ 24 V
LED For connection to I/O Expansion modules For the communication status / for the outputs status
LED Type Video in LED
Power 10.8v to 26.5 VDC
Umgebungsfaktoren
Operating Temperature -34° to +74°C (-29.2° to 165.2°F)
Relative Humidity 0 to 95% relative humidity - non-condensing
Mechanik
Dimensions 4.5 x 1.1 x 7.0 in (114 x 28 x 178 mm)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.