在安装单台相机之前,使用 Rave 实现安全设置的可视化,Rave 是我们为安全系统设计人员和集成商提供的专业现场规划工具。直接在 Google Maps 上模拟安全摄像头覆盖范围,确定最佳监控布局,同时在基于 Web 的用户友好型平台上工作。使用 Flir 的 Raven 工具,更智能地工作并做出更快、更准确的决策。
探索 Flir Raven

参见“更清晰”。更智能地消费。
一流的可见光安全性 — 经济实惠。
安全性
用于智能、可扩展监控的专业可见光安防相机
智能监控解决方案
现代安全要求不仅仅是被动监控:它需要智能系统来主动检测威胁、评估风险、跟踪移动并实现快速响应。
Flir 的多层安全技术将先进技术与深厚的专业知识相结合,为您的安全运营提供战略优势。Flir 符合 ISO/IEC 27001:2022 标准,确保强大的数据保护和行业领先的风险管理。
现在,凭借经济实惠的可见光安防相机,Flir 使尖端保护比以往任何时候都更容易获得。

为什么可见光安全很重要
监控之外:使用可见光相机进行智能威胁检测
现代安全需要主动威胁检测,而不仅仅是被动监控。Flir的可见光安防相机提供实时跟踪、风险评估和快速响应功能。

受到关键基础设施专业人员的信赖
先进的安全技术
加强网络安全,保护供应链完整性,最大限度降低数据风险。Flir 使用安全硬件和可信来源构建了其可见光安防相机,所有产品均符合 NDAA 和 ISO/IEC 27001:2022 标准。
热门应用
了解 Flir 可见光安防相机的卓越之处。
人脸识别、人群监控、周边安全
活动场所、公共广场、交通枢纽
工业现场、仓库、数据中心
访问控制、访客管理
囚犯监控、事件记录
希望更智能地规划您的安全系统? 认识 Flir Raven。