美联航 VMS

FLIR United VMS 提供一流的视频管理,可根据您的安全需求进行扩展,从一个位置扩展到世界各地的多个站点。

United VMS 系列产品包括 Latitude 软件以及 Horizon 和 Meridian 网络视频录像机,均基于通用核心组件构建。

用户可以监控共享相同熟悉的用户界面的任意数量的设备,从而提高运营效率并提高投资回报率。

灵活的集成功能有助于自定义附加组件,如雷达集成、状态监控和人脸编辑。

运行状况监控工具可主动监控系统,并在停机发生之前提醒安保人员注意问题。United VMS 允许您使用专用工作站和固定和移动设备的 UVMS Web Client,随时随地安全地访问视频资产并接收事件警报。

UVMS9.0 Quad Display.jpg

保护您的投资

提高运营效率

通过在美联航 VMS 下统一 FLIR 相机和第三方边缘设备,您可以自定义集中式管理界面,以满足您的设施需求。

与您的业务一起发展

其可扩展架构可有效支持任何规模的系统,并可在整个企业中实施,覆盖多个地点、城市和大陆。

企业级技术

United VMS 通过提供简化的视频操作管理和提供统一且经济高效的系统来满足复杂监控系统的需求。GIS 系统、访问控制和枪击检测集成等支持合作伙伴技术完善了系统管理功能。扩展的FLIR云连接和功能提供了一个平台,以支持未来的技术增强。

安心无忧

网络保护

专为网络安全而设计,旨在保护您的网络免受网络攻击。改进的密码策略、VMS 服务和相机之间的安全通信以及其他网络强化措施有助于抵御不断变化的威胁。

通过主动健康监控进行系统管理

新增的运行状况监控工具可维持系统运行和正常运行时间。基于云的仪表板使用户能够监控其服务器、服务和相机,并在问题出现之前收到通知。

成熟的解决方案

FLIR在全球拥有数千台安装设备,可服务于尽可能广泛的应用,因此您可以依靠FLIR提供您期望的性能。

开放式平台 VMS

FLIR United VMS 是一款高度可定制的开放式平台,旨在与第三方系统和硬件集成。自定义集成由 FLIR 应用与集成中心 (AIC) 或第三方开发,以利用美联航 VMS 的丰富 SDK 和 API。
访问我们的 UVMS 集成中心
20-0127-FLIR_UVMS_website_infographic_final-01.jpg
UVMS AIC Block Second Image.jpg

了解 UVMS 能为您做些什么

可用型号