Gx620f

Stationäre Kohlenwasserstoff-/VOC Optische Gasdetektions-Kamera (Optical Gas Imaging,OGI)

Die festmontierte Gx620f-Kohlenwasserstoff-/VOC-OGI-Kamera bietet eine kontinuierliche, automatisierte Gasleckerkennung für Öl-, Gas- und Chemieanlagen. Mit einem gekühlten Midwave-Infrarotsensor (MWIR) und einer visuellen HD-Kamera bietet er eine klare Visualisierung der Kohlenwasserstoff- und VOC-Emissionen in Echtzeit. Der Gx620f ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX, IECEx, ETL) zertifiziert und lässt sich nahtlos über GigE Vision oder ONVIF in Anlagenüberwachungssysteme integrieren, um die Ziele der Sicherheit, Compliance und Emissionsreduzierung rund um die Uhr zu unterstützen.

Unsichtbare Leckagen. Sofort sichtbar.
Behalten Sie Ihre wichtigsten Assets rund um die Uhr im Auge. Der Gx620f erkennt kontinuierlich Kohlenwasserstoff- und VOC-Leckagen, ohne Ihr Team in Gefahrenzonen zu entsenden.
Dual-Infrarot- und HD-Videos bieten eine klare Bestätigung von Leckagen, wodurch es einfacher ist, Probleme zu validieren und Beweise in Ihrem Betriebsteam auszutauschen.
Mit ATEX-, IECEx- und ETL-Zertifizierungen und einem korrosionsbeständigen Edelstahlgehäuse ist der Gx620f so konstruiert, dass er unter rauen industriellen Bedingungen zuverlässig funktioniert.

Specifications

Highlighted
IR Resolution 640 × 512
Thermal Sensitivity_NETD <15 mK bei 25 °°C
Spectral Range 3,2 bis 3,4 μm
Interfaces Ethernet vom Kameramodul oder über Glasfaser mit integriertem Medienkonverter
Bildgebung und optische Daten
Automatic Image Adjustment Linear, PE
Detector Type Hohe Betriebstemperatur (HOT) MWIR T2SLS
f number f/1.59
Field of view [FOV] 6° Gläser: 6° × 4,8°
14,5° Gläser: 14,4° × 11,5°
24° Gläser: 23.6° × 19°
Field of view [FOV]_Focal Length 6° Gläser: 92 mm 14,5° Gläser: 38 mm 24° Gläser: 23 mm
Focus Motorgetrieben
Full Frame Rate 30 Hz
Image Modes IR-Bild, Modus mit hoher Empfindlichkeit (HSM)
IR Resolution 640 × 512
Minimum Focus Distance 6° Gläser: 2 m 14,5° Gläser: 0,5 m 24° Gläser: 0,3 m
Non_radiometric IR video streaming H.264 oder MJPEG über RTSP-Streaming
Optical Zoom 30X optisch, 8X digital
Spectral Range 3,2 bis 3,4 μm
Thermal Sensitivity_NETD <15 mK bei 25 °°C
Zoom Digitaler Zoom, 2X, 4X, 8X
Messung und Analyse
Temperature Range -10 °C bis 120 °C
Kommunikation und Datenspeicher
Ethernet Direkter Anschluss über RJ45 CAT6A-Kabel
Interfaces Ethernet vom Kameramodul oder über Glasfaser mit integriertem Medienkonverter
Allgemeine Angaben
Weight 6 kg bis 10 kg je nach Ausführung
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Encapsulation IP66 nach IEC60529, NEMA 4X
Operating Temperature Range Standard -20 °C bis 60 °C (-40 °C auf Anfrage)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.