Gx620pt

Pan-Tilt Kohlenwasserstoff/VOC optische Gasbildgebungskamera (OGI)

Die Gx620pt Pan-Tilt-Kohlenwasserstoff/VOC OGI-Kamera bietet Fern- und Weitbereichs-Gasleckerkennung für Öl-, Gas- und Chemieanlagen. Durch die Kombination eines hochempfindlichen gekühlten MWIR-Sensors mit einer visuellen HD 1080p-Kamera bietet er präzise Dual-Imaging-Funktionen, um selbst kleinste Kohlenwasserstoff- und VOC-Emissionen zu visualisieren. Seine 360°-Grad-Durchgangsschwenkung und sein großer Neigungsbereich ermöglichen eine vollständige Abdeckung von einem einzigen Montagepunkt aus, während eine reibungslose, wartungsfreie Motorsteuerung für langfristige Zuverlässigkeit sorgt. Der Gx620pt ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX, IECEx, ETL) zertifiziert und lässt sich über GigE Vision oder ONVIF problemlos in Anlagensteuerungssysteme integrieren. Dadurch können Bediener die Sicherheit verbessern, Emissionen reduzieren und Compliance-Ziele erreichen.

Immer zuschauen. Immer schützend.
Hochsensitiver gekühlter OGI-Sensor plus HD-Videos bieten eine klare Bestätigung von Leckagen, was die Validierung von Problemen und den Austausch von Beweisen in Ihrem Betriebsteam erleichtert.
360° kontinuierliche Pfanne, breite Neigungswinkel und optionale Gläser sorgen dafür, dass Sie keine Leckagen in großen oder komplexen Einrichtungen verpassen.
Mit ATEX-, IECEx- und ETL-Zertifizierungen und einem korrosionsbeständigen Edelstahlgehäuse ist der Gx620pt so konstruiert, dass er unter rauen industriellen Bedingungen zuverlässig funktioniert.

Specifications

Highlighted
IR Resolution 640 × 512
Thermal Sensitivity_NETD <15 mK bei 25 °°C
Spectral Range 3,2 bis 3,4 μm
Interfaces Ethernet vom Kameramodul oder über Glasfaser mit integriertem Medienkonverter
Bildgebung und optische Daten
Automatic Image Adjustment Linear, PE
Detector Type Hohe Betriebstemperatur (HOT) MWIR T2SLS
f number f/1.59
Field of view [FOV] 6° Gläser: 6° × 4,8°
14,5° Gläser: 14,4° × 11,5°
24° Gläser: 23.6° × 19°
Field of view [FOV]_Focal Length 6° Gläser: 92 mm 14,5° Gläser: 38 mm 24° Gläser: 23 mm
Focus Motorgetrieben
Full Frame Rate 30 Hz
Image Modes IR-Bild, Modus mit hoher Empfindlichkeit (HSM)
IR Resolution 640 × 512
Minimum Focus Distance 6° Gläser: 2 m 14,5° Gläser: 0,5 m 24° Gläser: 0,3 m
Non_radiometric IR video streaming H.264 oder MJPEG über RTSP-Streaming
Optical Zoom 30X optisch, 8X digital
Spectral Range 3,2 bis 3,4 μm
Thermal Sensitivity_NETD <15 mK bei 25 °°C
Zoom Digitaler Zoom, 2X, 4X, 8X
Messung und Analyse
Temperature Range -10 °C bis 120 °C
Kommunikation und Datenspeicher
Ethernet Direkter Anschluss über RJ45 CAT6A-Kabel
Interfaces Ethernet vom Kameramodul oder über Glasfaser mit integriertem Medienkonverter
Allgemeine Angaben
Weight 6 kg bis 10 kg je nach Ausführung
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Encapsulation IP66 nach IEC60529, NEMA 4X
Operating Temperature Range Standard -20 °C bis 60 °C (-40 °C auf Anfrage)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.