Das FLIR Scout TKx ist ein monokulares Wärmebildsystem im Taschenformat, mit dem Sie Personen, Objekte und Tiere in völliger Dunkelheit aus mehr als 90 m Entfernung deutlich sehen können. Dieser vielseitige Wärmebildsensor verfügt über ein einfaches, benutzerfreundliches Design und kann sowohl Bilder als auch Videos aufnehmen. Mit dem Scout TKx lassen sich große Bereiche leicht beobachten, und Wärmebilder sind bei schlechten Lichtverhältnissen oder nachts im Freien sichtbar. Damit ist das Gerät ideal geeignet zur Beobachtung von Wildtieren und für die Sicherheit von Häusern oder öffentlichen Plätzen.
Resources & Support
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.