Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires, veuillez consulter Support.FLIR.com.
Webinaire enregistré
Webinar: Reinventing Electrical Inspections with Flir iXX and Thermidoc
Regarder maintenant

Série iXX
La série iXX est une nouvelle classe de caméras thermiques alimentées par des applications conçues pour rendre les inspections plus rapides, plus faciles et plus cohérentes, quel que soit le niveau de compétence de votre équipe. Des thermographes expérimentés aux techniciens débutants en imagerie thermique, les caméras iXX simplifient chaque étape du processus : capturer les bonnes données, les partager instantanément et les transformer en informations exploitables.
Conçues sur la plateforme Flir Ace, les i34 et i64 fonctionnent avec des applications développées par Flir, des clients et des développeurs tiers de confiance, afin que votre caméra puisse évoluer en fonction de vos besoins d’inspection.
Avantages de la série Flir iXX
Nos caméras de la série iXX sont conçues pour transformer les inspections thermiques en flux de travail guidés, connectés et entièrement intégrés. Alimentés par des renseignements basés sur des applications, ils vous aident à capturer des données cohérentes et de haute qualité, à les partager instantanément et à agir en conséquence, que vous dépannez un seul actif ou que vous mettiez à l’échelle des inspections sur plusieurs sites. Chaque caméra d’imagerie thermique de la série iXX combine une conception intuitive avec une connectivité puissante, ce qui permet aux équipes de détecter plus facilement les défauts, d’analyser les données et de maintenir les normes de sécurité.
Améliorez la fiabilité des actifs et évitez les temps d’arrêt coûteux grâce à des inspections guidées par application que tout le monde peut suivre. La série iXX permet aux utilisateurs de capturer des images thermiques avec des mesures Delta T précises, de comparer les données aux lectures de référence et de détecter les changements avant qu’ils ne deviennent des défaillances. Grâce aux téléchargements automatiques vers nos applications Flir, Assetlink et Ignite, vous pouvez suivre les tendances des actifs, générer des ordres de travail et intégrer les résultats à votre système de gestion de la maintenance informatisé (GMAO), sans jamais quitter le terrain.
Réduisez les risques de sécurité et améliorez la prise de décision grâce à l’imagerie thermique à haute résolution, aux commandes adaptées aux gants et aux larges champs de vision, idéal pour inspecter les équipements sous tension à travers les fenêtres IR. Utilisez l’application Meterlink® pour capturer la charge, la tension et d’autres mesures électriques en plus des données thermiques, vous donnant le contexte complet pour hiérarchiser les réparations et prévenir les pannes. L’inclusion d’une caméra thermique dans votre routine de maintenance vous permet d’identifier les problèmes potentiels rapidement, de prolonger la durée de vie de l’équipement et d’optimiser l’efficacité opérationnelle.
Rationalisez les diagnostics des bâtiments avec des flux de travail conçus pour les contrôles de performance CVC, l'évaluation des dégâts des eaux et les enquêtes sur les pertes d'énergie. Le routage intégré à la caméra garantit la cohérence entre les inspections, tandis que l’analyse instantanée des défauts vous aide à faire des recommandations sur site en toute confiance. Les données sont transférées en toute sécurité vers votre plateforme cloud ou de gestion des actifs, de sorte que les rapports et les informations sont prêts à être partagés avant que vous ne quittiez le travail. Que vous détectiez les écarts d’isolation, identifiiez les fuites ou évaluiez les performances énergétiques, cette caméra thermique offre la précision et la clarté nécessaires pour identifier les problèmes rapidement et avec précision.

Améliorez la fiabilité des actifs et évitez les temps d’arrêt coûteux grâce à des inspections guidées par des applications que tout le monde peut suivre. La série iXX permet aux utilisateurs de capturer des images thermiques avec des mesures Delta T précises, de comparer les données aux mesures de référence et de détecter les changements avant qu’ils ne deviennent des défaillances. Grâce aux téléchargements automatiques vers nos applications FLIR, Assetlink™ et Ignite™, vous pouvez suivre les tendances des actifs, générer des bons de travail et intégrer les résultats à votre système de gestion de la maintenance informatisé (GMAO), sans jamais quitter le terrain.

Activées sur la caméra via la fonctionnalité Applications, les caméras de la série iXX offrent une gamme d’applications FLIR et tierces qui ouvrent un monde de possibilités en termes de résolution de problèmes. Explorez les applications créées par nos développeurs partenaires pour voir comment ils peuvent résoudre vos problèmes, charger une application existante que vous utilisez chaque jour ou vous connecter à FLIR pour en personnaliser une vôtre.

Réduisez les risques de sécurité et améliorez la prise de décision grâce à l’imagerie thermique haute résolution, aux commandes adaptées aux gants et aux larges champs de vision, parfaits pour inspecter les équipements sous tension à l’aide de fenêtres IR. Utilisez l’application Meterlink® pour capturer les mesures de charge, de tension et d’autres mesures électriques ainsi que les données thermiques, vous offrant ainsi un contexte complet pour hiérarchiser les réparations et éviter les pannes.

Rationalisez les diagnostics des bâtiments avec des flux de travail conçus pour les contrôles de performance CVC, l’évaluation des dégâts des eaux et les études de perte d’énergie. Le routage intégré à la caméra garantit la cohérence entre les inspections, tandis que l’analyse instantanée des défauts vous aide à faire des recommandations sur site en toute confiance. Les données sont transférées en toute sécurité vers votre système de gestion du cloud ou du bâtiment, de sorte que les rapports et les informations sont prêts à être partagés avant que vous ne quittiez le travail.
$11,049.00
Résolution IR
480 × 640
Sensibilité thermique/NETD
<40 mK à 30 °C (86 °F)
Précision
±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 %
$11,049.00
Résolution IR
480 × 640
Sensibilité thermique/NETD
<40 mK à 30 °C (86 °F)
Plage de température
-20 °C à 200 °C (-4 °F à 392 °F)
10 °C à 550 °C (50 °F à 1 022 °F)
$6,899.00
Résolution IR
240 × 320
Sensibilité thermique/NETD
<40 mK à 30 °C (86 °F)
Précision
±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 %
Résolution IR
240 × 320
Sensibilité thermique/NETD
<40 mK at 30°C (86°F)
Précision
±2°C (±3.6°F) or ±2%
Résolution IR
480 × 640
Résolution IR
480 × 640
Résolution IR
240 × 320
Résolution IR
240 × 320
Sensibilité thermique/NETD
<40 mK à 30 °C (86 °F)
Sensibilité thermique/NETD
<40 mK à 30 °C (86 °F)
Sensibilité thermique/NETD
<40 mK à 30 °C (86 °F)
Sensibilité thermique/NETD
<40 mK at 30°C (86°F)
Précision
±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 %
Plage de température
-20 °C à 200 °C (-4 °F à 392 °F)
10 °C à 550 °C (50 °F à 1 022 °F)
Précision
±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 %
Précision
±2°C (±3.6°F) or ±2%

Découvrez Flir Assetlink
Assetlink, disponible sur toutes les caméras de la série iXX, vous aide à vous préparer aux inspections, à planifier vos itinéraires et à connecter les images thermiques résultantes aux données des actifs, accélérant ainsi les flux de travail et fournissant des informations précieuses.
Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires, veuillez consulter Support.FLIR.com.
Webinaire enregistré
Webinar: Reinventing Electrical Inspections with Flir iXX and Thermidoc
Regarder maintenantCertification
FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015
Certification
ISO 9001-2015 FLIR Sweden
Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.
(Lorsque les agents sont disponibles)
(+1) 805 392 3775
(+1) 844 283 5471
Contact du centre de service |
Téléphone |
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage |
Envoyez-nous un e-mail |
|---|---|---|---|
| États-Unis |
Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687 Local : (+1) 603 324 7 600 |
||
| Canada | 800 613 0507 | Soumettre une RMA | |
| Amérique du Sud et Amérique centrale | 0800 878 2486 |
Contact du centre de service |
Téléphone |
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage |
Envoyez-nous un e-mail |
|---|---|---|---|
| Belgique | +32 (0)56 363 041 | ||
| Estonie | +3726063976 | ||
| Allemagne | +49 (0) 69 95 00 900 | ||
| Italie | +390294753491 | ||
| Suède | +46 (0) 8 753 26 54 | ||
| Émirats arabes unis | +971 4 802 4999 | ||
| Royaume-Uni | +44 (0) 1732 220 011 |
Contact du centre de service |
Téléphone |
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage |
Envoyez-nous un e-mail |
|---|---|---|---|
| Australie | +61 (0) 3 9550 2800 | ||
| Chine | +86 (0) 21-5169-7628 | ||
| Inde Delhi | +91 11 47212002 | ||
| Inde Faridabad | +91 (129) 431-5031/32 | ||
| Japon | 81-3-6721-6648 | ||
| Singapour | +65 8787 0884 | ||
| Corée du Sud | (02)565-2724 |