Haute vitesse, haute résolution

FLIR Série X

Ne perdez pas une minute lors de tests critiques

Dans les environnements exigeants tels que la recherche scientifique, aérospatiale et dans le secteur de la défense, les tests critiques ne peuvent durer qu’une fraction de seconde et les données manquantes peuvent s’avérer coûteuses.  Il est donc essentiel de disposer d’une caméra infrarouge haute performance pour capturer et diffuser en continu des événements à grande vitesse sans problème, garantissant ainsi l’absence de perte de données et de perte d’images.

Découvrez les modèles FLIR X6980-HS et X8580-HS : les derniers modèles de la gamme de série X. Ces caméras infrarouges haute définition à grande vitesse offrent des capacités de diffusion en continu de données inégalées, garantissant l’absence de perte d’image.

Dans les domaines où les tests sont coûteux, perdre même une seule image peut être synonyme de perte de données cruciales.

Now Playing

Now Playing

Un logiciel d’analyse qui fonctionne de la même façon que vous 

FLIR Research Studio

Research Studio offre aux utilisateurs un moyen rapide et efficace d’afficher, d’enregistrer, d’analyser et de communiquer des données thermiques précises. Grâce à une IUG intuitive et un ensemble de fonctionnalités unique, les utilisateurs de tous niveaux peuvent aisément enregistrer et évaluer les données thermiques de plusieurs caméras FLIR et sources enregistrées simultanément.

Choisissez la caméra la mieux adaptée à vos recherches

FLIR X8580-HS : Images haute définition, fréquences d’images rapides

Les tests non destructifs (NDT), la radiométrie avancée, la conception de composants électroniques et les caractérisations de signature de cible bénéficient tous du capteur thermique haute définition de 1 280 × 1 024 pixels du X8580-HS InSb qui détecte les petites différences de température avec très peu de bruit. De plus, le X8580-HS SLS, avec son détecteur superlattice à couche tendue et à ondes longues, offre des vitesses d’instantané plus courtes afin que vous puissiez capturer des images nettes des événements à grande vitesse.

Contactez un expert de FLIR pour plus d’informations et pour programmer une démonstration.

Contacter un expert

Quel modèle dois-je choisir ?

X6980-HS InSb™

X6980-HS InSb™

  • Résolution thermique 640 × 512
  • Détecteur d’antimoniure d’indium (InSb) FLIR
  • Plage spectrale de 1,5 à 5,0 µm
Voir le produit

Résolution

640 x 512

Pas du détecteur

25 µm

Gamme spectrale

1,5–5 µm

X6980-HS SLS™

X6980-HS SLS™

  • Résolution thermique 640 × 512
  • Détecteur de superlattice de couche contrainte (SLS)
  • Plage spectrale de 7,5 µm (inférieure), 11,5 à 12,5 µm (supérieure)
Voir le produit

Résolution

640 512×

Pas du détecteur

25 µm

Gamme spectrale

7,5 µm (inférieur), 11,5–12,5 µm (supérieur)

X8580-HS InSb™

X8580-HS InSb™

  • Résolution thermique 1280 × 1024
  • Détecteur d’antimoniure d’indium (InSb) FLIR
  • Plage spectrale de 1,5 à 5,0 µm
Voir le produit

Résolution

1280 × 1024

Pas du détecteur

12 µm

Gamme spectrale

FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb : 1,5 à 5,0 µm
FLIR X8581-HS InSb, FLIR X8583-HS InSb : 3,0 à 5,0 µm

X8580-HS SLS™

X8580-HS SLS™

  • Résolution thermique 1280 × 1024
  • Détecteur de superlattice de couche contrainte (SLS)
  • Plage spectrale de 7,5 µm (inférieure), 11,5 à 12,5 µm (supérieure)
Voir le produit

Résolution

1 280 × 1 024

Pas du détecteur

12 µm

Gamme spectrale

7,5 µm (inférieur), 11,5–12,5 µm (supérieur)

Résolution

640 x 512

Résolution

640 512×

Résolution

1280 × 1024

Résolution

1 280 × 1 024

Pas du détecteur

25 µm

Pas du détecteur

25 µm

Pas du détecteur

12 µm

Pas du détecteur

12 µm

Gamme spectrale

1,5–5 µm

Gamme spectrale

7,5 µm (inférieur), 11,5–12,5 µm (supérieur)

Gamme spectrale

FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb : 1,5 à 5,0 µm
FLIR X8581-HS InSb, FLIR X8583-HS InSb : 3,0 à 5,0 µm

Gamme spectrale

7,5 µm (inférieur), 11,5–12,5 µm (supérieur)

Ressources et assistance

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Datasheet

Fiche technique du FLIR X8580-HS SLS CA

Datasheet

Fiche technique du FLIR X8580-HS SLS

Datasheet

FLIR X8580-HS SLS Datasheet

Datasheet

Fiche technique du FLIR X8580-HS INSB CA

Datasheet

Fiche technique du FLIR X8580-HS INSB

Datasheet

FLIR X8580-HS INSB Datasheet

Datasheet

Fiche technique du FLIR X6980-HS SLS CA

Datasheet

Fiche technique du FLIR X6980-HS SLS

Datasheet

FLIR X6980-HS SLS Datasheet

Datasheet

Fiche technique du FLIR X6980-HS INSB CA

Demander plus d’informations

Souscrire

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité et la politique relative aux cookies de FLIR.