5 MP or 4K Cameras with Flir Edge AI Video Analytics

Quasar Premium Bullet AI Series

The Quasar Premium Bullet AI Series offers 5 MP or 4K Ultra HD visual security coverage for demanding outdoor environments. Capture critical evidential video and accurately classify humans and vehicles with the Deep Neural Network (DNN) based Edge AI video analytics. These cameras integrate with Flir's United VMS as well as third-party video management systems for an open, true end-to-end security solution.

Conçu pour les applications de sécurité périmétrique

Le Quasar Premium Bullet AI est idéal pour la sécurité d’entreprise et de périmètre axée sur la détection des intrusions humaines et/ou de véhicules. Il peut être facilement associé à des caméras PTZ pour la géolocalisation et le suivi des objets.

Intelligent Monitoring for Outdoor Security
Quasar Premium Bullet cameras offer ultra-wide fields of view for extensive security coverage while remaining unobtrusive, preserving aesthetics in areas such as arenas, campuses, and other large facilities.
By ensuring a seamless handoff of surveillance data across Flir devices, Nexus improves end-to-end detection and target tracking.
Traditional systems often require expensive infrastructure upgrades, but the Nexus-enabled Quasar Premium Bullet AI minimizes these needs, making it ideal for limited budgets or locations with connectivity challenges.
Product showcase image

Avantage Flir Nexus

Suivez les cibles de manière transparente sur de larges zones grâce à Flir Nexus, un protocole de communication exclusif qui aide à combler le fossé entre les caméras de sécurité à spectre visible, les dispositifs radar et leurs systèmes de surveillance. Nexus permet une coordination transparente pour maintenir un suivi continu, au-delà du champ de vision d’un seul appareil.

Cybersécurisé et conforme à la NDAA

La sécurité de vos données est aussi importante pour nous que la sécurité du site pour vous. Les caméras de sécurité Flir sont idéales pour les systèmes de sécurité cyber-durcis pour les infrastructures critiques et les applications gouvernementales. Le développement de Flir répond aux normes de conformité de la NDAA en intégrant des considérations de cybersécurité dans notre processus, ainsi que des tests de vulnérabilité internes et externes, des examens de code rigoureux et des protocoles informatiques rigoureux.

Analyse et intégration vidéo

United VMS est un moyen puissant d’intégrer et de contrôler l’IA Quasar Premium Bullet. Intuitif et évolutif pour répondre à vos besoins, UVMS prend en charge l’analyse et le transfert de caméras fixes telles que les caméras Bullet à Flir pan-tilt-zoom.

Compare Models

Quasar™ CB-6505-11-IA

Quasar™ CB-6505-11-IA

  • Résolution de 2 592 × 1 944 pixels
  • Objectif à focale variable de 2,8 à 8 mm, VOHF de 106 à 38°
  • Distance : 60 m (200 pi)
View Product
Quasar™ CB-6505-21-IA

Quasar™ CB-6505-21-IA

  • 2592 × 1944 pixel resolution
  • Varifocal 8–20 mm lens, 36°–15° HFOV
  • Distance: 60 m (200 ft.)
View Product
Quasar™ CB-6508-11-IA

Quasar™ CB-6508-11-IA

  • 3840 × 2160 pixel resolution
  • Varifocal 4–9 mm lens, 117°–50.8° HFOV
  • Distance: 80 m (260 ft.)
View Product
Quasar™ CB-6508-21-IA

Quasar™ CB-6508-21-IA

  • 3840 × 2160 pixel resolution
  • Varifocal 9–20 mm lens, 50°–22.3° HFOV
  • Distance: 80 m (260 ft.)
View Product

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Quasar Premium Bullet AI Firmware

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

User Manual

FLIR Quasar Premium Bullet AI Installation and User Guide

Quick Start Guide

FLIR Quasar Premium Bullet AI Quick Install Guide

Firmware Release Note

FLIR Quasar Premium Bullet AI Firmware Release Notes

Datasheet

FLIR Quasar Premium Bullet AI Datasheet

AE Spec

FLIR Quasar Premium Bullet AI A&E Specifications

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide