Mini-Dome Cameras

Ariel CM-Series

Ariel CM-Series Mini-Dome cameras are the economical solution to security at critical infrastructure and commercial locations. With 5 MP and 4K visual-spectrum resolutions, IR illumination, and Shutter Wide Dynamic Range, CM-Series cameras can handle the most challenging motion and lighting conditions. Thanks to the simplified web interface, CM-Series cameras are easy to set up and begin streaming, improving efficiency and reducing total cost of ownership.

Whether the goal is to monitor entrances and hallways or to provide broad coverage of parking lots and open spaces, Ariel CM security cameras provide comprehensive visual surveillance that can blend seamlessly with indoor and outdoor aesthetics.
Dome security cameras that combine high-resolution, detailed video with pan-tilt capabilities and AI-driven video analytics are the whole package—ensuring full visibility across the target zone for enhanced perimeter protection.
Improving security shouldn't cause frustrations. Ariel CM-Series cameras offer a range of wall mounts for easy installation and a user-friendly web interface that's quick to learn.
Product showcase image

Cybersécurisé et conforme à la NDAA

La sécurité de vos données est aussi importante pour nous que la sécurité du site pour vous. Les caméras de sécurité Flir sont idéales pour les systèmes de sécurité cyber-durcis pour les infrastructures critiques et les applications gouvernementales. Le développement de Flir répond aux normes de conformité de la NDAA en intégrant des considérations de cybersécurité dans notre processus, ainsi que des tests de vulnérabilité internes et externes, des examens de code rigoureux et des protocoles informatiques rigoureux.

Analyse et intégration vidéo

United VMS est un moyen puissant d’intégrer et de contrôler la série Ariel CM. Intuitif et évolutif pour répondre à vos besoins, UVMS prend en charge l’analyse et le transfert de caméras fixes telles que les caméras Bullet à Flir pan-tilt-zoom.

Compare Models

FLIR ARIEL™ CM-3505

FLIR ARIEL™ CM-3505

  • 2592 × 1944 pixel resolution
  • 256 MB memory (on chip)
  • Varifocal lens 2.7–13.5 mm, 101.0° ~ 30.4° HFOV
View Product
Flir Ariel™CM-3508

Flir Ariel™CM-3508

  • 3840 × 2160 pixel resolution
  • 1 GB DDR3 memory
  • Varifocal 4–10 mm lens, 110.4° ~ 45.0° HFOV
View Product

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Ariel CM-3508 Mini Dome Firmware

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Firmware Download

FLIR Ariel CM-3505 Mini Dome Firmware

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

User Manual

FLIR Ariel CM-3505 5 MP and CM-3508 4K Mini-Dome Installation & User Guide

Datasheet

FLIR Ariel CM-3508 4K Mini-Dome Datasheet

Quick Start Guide

FLIR Ariel CM-3505 5 MP and CM33508 4K Mini-Dome Quick Install Guide

Firmware Release Note

FLIR Ariel CM-3505 CM-3508 Mini-Dome Firmware Release Notes

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Datasheet

FLIR Ariel CM-3505 5 MP Mini-Dome Datasheet