Mini-Dome Cameras

Quasar Premium Mini-Dome AI-Series

The Flir Quasar Premium Mini-Dome AI Series combines advanced AI analytics with a compact, discreet design, making it ideal for modern security applications. Available in 5 MP and 4K options, these cameras deliver sharp image quality while accurately detecting and classifying people and vehicles to reduce false alarms. Built for reliable performance in a range of environments, they integrate seamlessly into existing systems to enhance situational awareness and operational efficiency.

Designed for Critical Infrastructure and Perimeter Security

The Flir Quasar Premium Mini-Dome AI is ideal for commercial sites, retail spaces, and critical infrastructure, delivering intelligent monitoring in both indoor and outdoor environments. Paired with Flir Nexus, it enables seamless system integration and enhanced situational awareness across your entire security network.

Advanced AI Analytics that includes: intrusion detection, abandoned object, loitering, trespassing, vehicle and face detection, and detection of camera sabotage
Designed for both indoor and outdoor environments, the Quasar Premium Mini-Dome AI delivers reliable performance with a rugged build and flexible installation options to ensure consistent security wherever you need it.
Improving security shouldn't cause frustrations. Ariel CM-Series cameras offer a range of wall mounts for easy installation and a user-friendly web interface that's quick to learn.
Product showcase image

Cybersécurisé et conforme à la NDAA

La sécurité de vos données est aussi importante pour nous que la sécurité du site pour vous. Les caméras de sécurité Flir sont idéales pour les systèmes de sécurité cyber-durcis pour les infrastructures critiques et les applications gouvernementales. Le développement de Flir répond aux normes de conformité de la NDAA en intégrant des considérations de cybersécurité dans notre processus, ainsi que des tests de vulnérabilité internes et externes, des examens de code rigoureux et des protocoles informatiques rigoureux.

Avantage Flir Nexus

Suivez les cibles de manière transparente sur de larges zones grâce à Flir Nexus, un protocole de communication exclusif qui aide à combler le fossé entre les caméras de sécurité à spectre visible, les dispositifs radar et leurs systèmes de surveillance. Nexus permet une coordination transparente pour maintenir un suivi continu, au-delà du champ de vision d’un seul appareil.

Video Analytics and Integration

United VMS is a powerful way to integrate and control the Quasar Premium Mini-Dome AI. Intuitive to use and scalable to your needs, UVMS supports analytics and hand-off from fixed cameras such as the Mini-Dome to Flir pan-tilt-zoom cameras.

Compare Models

Quasarð CM-6408-11-IA

Quasarð CM-6408-11-IA

  • Résolution de 3 864 × 2 180 pixels
  • Capteur d’image CMOS 1/1,8 po
  • Objectif à focale variable de 4,3 à 10,8 mm, OVHF de 40,43 à 110,76° ; F/1,38 à F2,8
View Product
Quasarð CM-6408-21-IA

Quasarð CM-6408-21-IA

  • Résolution de 3 864 × 2 180 pixels
  • Capteur d’image CMOS 1/2,7 po
  • Objectif à focale variable de 11 à 28 mm, VOHF de 15,5 à 38,5° ; F/1,47 à 1,69
View Product
Quasar™ CM-6405-11-IA

Quasar™ CM-6405-11-IA

  • Résolution de 2 688 × 1 944 pixels
  • Capteur d’image CMOS 1/2,7 po
  • Objectif motorisé de 2,7 à 12,0 mm, VOHF de 31,53 à 102,14° ; F/1,6 à F2,9
View Product

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

FLIR Quasar Premium Mini-Dome AI Datasheet

AE Spec

FLIR Quasar Premium Mini-Dome AI A&E Specifications

Quick Start Guide

FLIR Quasar Premium Mini-Dome AI Quick Install Guide

User Manual

FLIR Quasar Premium Mini-Dome AI Installation and User Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide