Multimètres industriels et pinces ampèremétriques

Conçu avec exactitude pour assurer la sécurité et la précision

Série Extech EX

Lorsque la précision et la sécurité de vos mesures ne sont pas négociables, il est essentiel de disposer d’outils sur lesquels vous pouvez compter. Les multimètres et pinces ampèremétriques Extech série EX sont conçus pour améliorer votre efficacité opérationnelle et garantir la sécurité sur le lieu de travail, avec des diagnostics avancés et des mécanismes de sécurité garantis.

Conçus avec des fonctions de sécurité intégrées, les multimètres et pinces ampèremétriques de la série EX garantissent des diagnostics précis tout en protégeant les ingénieurs des risques électriques potentiels. Leur technologie de pointe simplifie les mesures complexes et améliore la fiabilité de chaque mesure, ce qui les rend indispensables pour les professionnels d’aujourd’hui.

Pourquoi choisir la série Extech EX ?

L’engagement d’Extech à fournir des outils de haute qualité, durables et fiables à des prix compétitifs reste inébranlable. La série EX est conçue pour offrir des performances optimales tout en étant économiquement viable, offrant le meilleur rapport qualité-prix sur le marché actuel.

La sécurité est primordiale dans tous les environnements professionnels, et Extech a fait de son mieux pour intégrer des fonctionnalités de sécurité avancées dans ses nouveaux outils. Ces améliorations protègent non seulement les ingénieurs, mais garantissent également la longévité et la précision des outils eux-mêmes, ce qui est essentiel pour mener des opérations sûres et efficaces.

Avec des interfaces intuitives et des conceptions conviviales, les multimètres et pinces ampèremétriques de la série EX réduisent la complexité des tâches, ce qui permet aux professionnels de se concentrer davantage sur la bonne exécution du travail et moins sur la manipulation des outils.

Which Camera Should I Choose?

Extech EX840A

Extech EX840A

$339.00

View Product
Extech EX623A

Extech EX623A

$319.00

View Product
Extech EX530A

Extech EX530A

$289.00

View Product
Extech EX820A

Extech EX820A

$234.00

View Product
Extech EX520A

Extech EX520A

$224.00

View Product
Extech EX505A-K

Extech EX505A-K

$204.00

View Product
Extech EX505A

Extech EX505A

$149.00

View Product
Multimètre industriel TRUE RMS à usage intensif

Extech EX530A

Idéal pour une utilisation en extérieur, sur les bateaux et dans tout environnement industriel difficile.

Pince ampèremétrique de 1 000 A avec thermomètre IR

Extech EX840A

La pince ampèremétrique avec thermomètre infrarouge intégré mesure une tension allant jusqu’à 1 000 V CA/CC, un courant CA/CC de 1 000 A.

Kit multimètre industriel à usage intensif

Extech EX505A-K

Fournit aux techniciens le multimètre fiable et les accessoires nécessaires pour le dépannage électrique industriel.

Multimètre industriel TRUE RMS à usage intensif

Extech EX520A

Filtre passe-bas, mode LoZ et courant max. de 20 A pour les travaux d’inspection électrique, CVC et de paillasse.

Multimètre industriel TRUE RMS à usage intensif

Extech EX505A

Idéal pour les électriciens, les techniciens CVC et les techniciens de paillasse qui ont besoin de précision, de durabilité et de sécurité.

Pince ampèremétrique CA TRMS de 1 000 A avec IR

Extech EX820A

Le thermomètre infrarouge intégré surveille la température et localise les points chauds sur les moteurs et les appareils électriques.

Pince ampèremétrique CA à double entrée 600 A avec thermomètre IR et détecteur de tension sans contact

Extech EX623A

Combine deux entrées thermocouple pour la mesure de température différentielle T1, T2 et T1-T2.

Ressources et assistance

Datasheet

Extech EX8xxA Series Datasheet GB

Datasheet

Extech EX8xxA Series Datasheet

User Manual

Extech EX840A User Manual GB

User Manual

Extech EX840A User Manual

Quick Start Guide

Extech EX840A Quick Start Guide

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

User Manual

Extech EX820A User Manual GB

User Manual

Extech EX820A User Manual

Quick Start Guide

Extech EX820A Quick Start Guide

Datasheet

Extech 623A Datasheet GB