Conçu avec exactitude pour assurer la sécurité et la précision
Série Extech EX
Lorsque la précision et la sécurité de vos mesures ne sont pas négociables, il est essentiel de disposer d’outils sur lesquels vous pouvez compter. Les multimètres et pinces ampèremétriques Extech série EX sont conçus pour améliorer votre efficacité opérationnelle et garantir la sécurité sur le lieu de travail, avec des diagnostics avancés et des mécanismes de sécurité garantis.
Conçus avec des fonctions de sécurité intégrées, les multimètres et pinces ampèremétriques de la série EX garantissent des diagnostics précis tout en protégeant les ingénieurs des risques électriques potentiels. Leur technologie de pointe simplifie les mesures complexes et améliore la fiabilité de chaque mesure, ce qui les rend indispensables pour les professionnels d’aujourd’hui.
Pourquoi choisir la série Extech EX ?
L’engagement d’Extech à fournir des outils de haute qualité, durables et fiables à des prix compétitifs reste inébranlable. La série EX est conçue pour offrir des performances optimales tout en étant économiquement viable, offrant le meilleur rapport qualité-prix sur le marché actuel.
La sécurité est primordiale dans tous les environnements professionnels, et Extech a fait de son mieux pour intégrer des fonctionnalités de sécurité avancées dans ses nouveaux outils. Ces améliorations protègent non seulement les ingénieurs, mais garantissent également la longévité et la précision des outils eux-mêmes, ce qui est essentiel pour mener des opérations sûres et efficaces.
Avec des interfaces intuitives et des conceptions conviviales, les multimètres et pinces ampèremétriques de la série EX réduisent la complexité des tâches, ce qui permet aux professionnels de se concentrer davantage sur la bonne exécution du travail et moins sur la manipulation des outils.
Quelle caméra dois-je choisir ?
Extech EX840A
$339.00
Extech EX623A
$319.00
Extech EX530A
$289.00
Extech EX820A
$234.00
Extech EX520A
$224.00
Extech EX505A-K
$204.00
Extech EX505A
$149.00
Extech EX530A
Idéal pour une utilisation en extérieur, sur les bateaux et dans tout environnement industriel difficile.
Extech EX840A
La pince ampèremétrique avec thermomètre infrarouge intégré mesure une tension allant jusqu’à 1 000 V CA/CC, un courant CA/CC de 1 000 A.
Extech EX505A-K
Fournit aux techniciens le multimètre fiable et les accessoires nécessaires pour le dépannage électrique industriel.
Extech EX520A
Filtre passe-bas, mode LoZ et courant max. de 20 A pour les travaux d’inspection électrique, CVC et de paillasse.
Extech EX505A
Idéal pour les électriciens, les techniciens CVC et les techniciens de paillasse qui ont besoin de précision, de durabilité et de sécurité.
Extech EX820A
Le thermomètre infrarouge intégré surveille la température et localise les points chauds sur les moteurs et les appareils électriques.
Extech EX623A
Combine deux entrées thermocouple pour la mesure de température différentielle T1, T2 et T1-T2.
Ressources et assistance
Quick Start Guide
Guide de Démarrage Rapide de la Extech EX530A
User Manual
Manuel d’utilisation de la Extech EX530A
Quick Start Guide
Extech EX530A Quick Start Guide
Datasheet
Extech EX5xxA Series Datasheet GB
Datasheet
Extech EX5xxA Series Datasheet
User Manual
Extech EX530A User Manual GB
User Manual
Extech EX530A User Manual
Brochure
Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA
User Manual
Manuel d’utilisation de la Extech EX840A
Quick Start Guide
Guide de Démarrage Rapide de la Extech EX840A