Pince industrielle et multimètres Flir

Travaillez rapidement, en toute sécurité et plus efficacement

Flir est fier de proposer une gamme de pinces industrielles et de multimètres numériques de haute qualité qui peuvent vous aider à diagnostiquer les problèmes électriques, mécaniques ou électroniques et à dépanner les composants défaillants.

Notre sélection de multimètres comprend des options avec imagerie thermique intégrée, que nous appelons la mesure guidée par infrarouge (IGM™), pour vous aider à identifier rapidement les points chauds et les circuits surchargés à une distance sûre afin que vous puissiez les réparer et passer à la tâche suivante.

Que vous soyez un électricien commercial ou industriel, les compteurs industriels Flir vous aideront à optimiser la sécurité et l’efficacité.

Pourquoi choisir les pinces ampèremétriques Flir et les multimètres numériques ?

Les appareils de mesure dotés de la fonction IGM (mesure guidée par infrarouge) Flir vous permettent d'analyser des cibles entières à l'aide d'une caméra thermique pour détecter les points chauds.

Connectez les pinces et les multimètres Flir à l’application Flir Meterlink® pour rationaliser le stockage des données et des images, surveiller les appareils de mesure à distance et partager des informations avec votre équipe.

L’analyse et la compréhension des défaillances électriques complexes sont plus faciles avec les appareils de mesure Flir, grâce à des fonctionnalités de niveau professionnel telles que le filtrage avancé des variateurs de fréquence (VFD) et le mode faible impédance (LoZ).

Qu’est-ce que la technologie IGM ?

La mesure guidée par infrarouge (IGM) utilise la puissance d’un capteur d’imagerie thermique Flir Lepton® pour vous montrer les différences de température sur votre cible, vous guidant vers l’emplacement précis des problèmes potentiels qui nécessitent des tests ou des investigations supplémentaires.

Application Flir Meterlink

L’application Flir Meterlink® vous permet de surveiller simultanément une variété de conditions environnementales et électriques et de vous connecter à sept appareils de mesure compatibles Flir à la fois. Meterlink vous permet de capturer des images en toute sécurité et de surveiller les zones dangereuses à distance et en temps réel. Que vous connectiez plusieurs pinces ampèremétriques, des multimètres numériques ou l’un des nouveaux multimètres compatibles avec l’application Meterlink, vous pourrez garder un œil sur les mesures clés dans votre installation et les partager facilement avec votre équipe.

Flir CM276

Flir CM276

$1,299.00

Pince ampèremétrique et caméra thermique avec Meterlink®

Flir DM286

Flir DM286

$1,399.00

Multimètre industriel à imagerie thermique avec la technologie IGM™

Flir DM93-2

Flir DM93-2

$579.00

Multimètre numérique industriel avec Meterlink®

Which Camera Should I Choose?

Flir DM286

Flir DM286

$1,399.00

View Product

Résolution IR

160 × 120 (19 200 pixels)

Valeurs affichées

6 000

Tension CA/CC

1 000 V C.A. RMS ±(1,0 % + 3) 1 000 V C.C. ±(0,09 % + 3)

Flir CM276

Flir CM276

$1,299.00

View Product

Résolution IR

160 × 120 (19 200 pixels)

Taille de l’écran

2,4 po dans l’écran TFT

Ouverture des mâchoires

35 mm (1,37 po)

Flir DM93-2

Flir DM93-2

$579.00

View Product

Valeurs affichées

40 000

Catégorie de sécurité

Résolution IR

160 × 120 (19 200 pixels)

Résolution IR

160 × 120 (19 200 pixels)

Valeurs affichées

40 000

Valeurs affichées

6 000

Taille de l’écran

2,4 po dans l’écran TFT

Catégorie de sécurité

Tension CA/CC

1 000 V C.A. RMS ±(1,0 % + 3) 1 000 V C.C. ±(0,09 % + 3)

Ouverture des mâchoires

35 mm (1,37 po)

Ressources et assistance

User Manual

FLIR CM276 User Manual

Datasheet

FLIR CM276 Datasheet

User Manual

FLIR METERLiNK App User Manual

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Quick Start Guide

FLIR DM286 Quick Start Guide

User Manual

FLIR DM286 User Manual

Datasheet

FLIR DM286 Datasheet

Datasheet

FLIR DM93-2 Datasheet

User Manual

FLIR DM93-2 User Manual