L’objectif IR FLIR à 80° permet de réaliser des économies immédiates pour les inspections électriques en intérieur


Teledyne FLIR a récemment lancé un nouvel objectif de 80° pour offrir aux inspecteurs un champ de vision (FOV) plus large et faciliter les inspections intérieures. L’un des problèmes les plus courants lors de la conduite d’inspections intérieures est le fonctionnement dans des espaces confinés et la difficulté à capturer une cible entière en une seule prise de vue. L’angle de vision amélioré est particulièrement utile pour les armoires fermées qui contiennent des systèmes électriques critiques ou à haute puissance.
Télécharger la note sur l’application
Les armoires électriques haute puissance présentent quelques défis que les équipes de maintenance doivent surmonter. Lorsque les connexions et les composants électriques tombent en panne, il peut en résulter des temps d’arrêt imprévus, des réparations coûteuses et une perte de production. La perte potentielle due à des systèmes électriques défectueux signifie que les installations doivent effectuer des inspections régulières, mais ces inspections posent des problèmes de sécurité inhérents. Les techniques de surveillance basées sur les conditions exigent que l’équipement soit sous tension et fonctionne dans des conditions de charge normales, mais l’ouverture des portes ou des couvercles d’un panneau crée un risque élevé d’arc électrique ou d’électrocution pour le personnel impliqué.
Une façon de contourner le risque d’inspection des armoires électriques est d’installer des fenêtres infrarouges sur les actifs critiques. Les fenêtres infrarouges, également connues sous le nom de fenêtres IRW ou IR, permettent à l’énergie thermique de passer, ce qui permet aux équipes de maintenance de voir dans une armoire sans avoir à retirer tout dispositif de sécurité restant derrière une barrière de protection. Cette installation facilite l’inspection des armoires haute tension ou des composants inaccessibles et peut réduire les exigences d’utilisation d’un équipement de protection individuelle (EPI) spécial. Les fenêtres sont faciles à installer et disposent d’un couvercle permanent à charnière qui s’ouvre sans effort, de sorte qu’il n’y a pas de pièces desserrées à laisser tomber, à mélanger ou à perdre.

Les fenêtres IR FLIR standard vont de 5 à 10 cm de large.
Les fenêtres IR sont une excellente solution pour atténuer les risques des inspections électriques, mais leur utilisation peut limiter le champ de vision d’un utilisateur. Les installations devront potentiellement installer des centaines de fenêtres pour avoir une couverture suffisante et même une différence de diamètre d’un pouce dans la sélection des fenêtres a d’énormes ramifications de coûts. Les responsables des installations doivent trouver un équilibre entre une visibilité et un budget suffisants lorsqu’ils envisagent l’installation de leur fenêtre IR.
L’objectif à 80° de FLIR améliore le champ de vision (FOV) d’une fenêtre IR et n’a pas d’impact sur le budget. L’utilisation d’un objectif à 80° avec un petit IRW de 2 pouces permettra d’obtenir le même résultat de vue large que l’utilisation d’un IRW de 4 pouces, tout en économisant environ 30 % du coût d’investissement. Nous pouvons utiliser le MSRP pour les fenêtres IR de 2 et 3 pouces afin de voir immédiatement les économies réalisées par cet objectif grand-angle. Imaginons qu’une entreprise hypothétique doive installer 300 fenêtres IR.
• Option A : Installation de 300 fenêtres IR de 3 pouces pour un coût de 351,99 $ par fenêtre = 105 597 $
• Option B : Installation de 300 fenêtres IR de 2 pouces pour un coût de 240,99 $ par fenêtre = 72 297 $
L’entreprise hypothétique pourrait ensuite utiliser ses économies pour acheter une FLIR T560 avec une licence FLIR Thermal Studio pour 23 428 USD et acheter un objectif de 80° pour sa caméra pour 4 500 USD. La comparaison d’achat ressemblerait alors à ceci :
• Option A : Installation de 300 fenêtres IR de 3 pouces pour un coût de 351,99 $ par fenêtre = 105 597 $
• Option B : Installation de 300 fenêtres IR de 2 pouces pour un coût de 240,99 $ par fenêtre + logiciel de reporting professionnel + caméra thermique premium = 100 225 $
Même avec les achats supplémentaires, l’option B permet à l’entreprise d’avoir une couverture suffisante de ses actifs critiques, une nouvelle caméra de la série T de FLIR, un logiciel de reporting et d’analyse, un objectif grand-angle et à un coût inférieur à l’option A.
Lorsque vous achetez des fenêtres infrarouges pour votre installation, tenez compte non seulement de la taille des fenêtres elles-mêmes, mais également des façons dont vous pouvez renforcer votre programme de thermographie. Un objectif grand-angle associé à votre achat de fenêtre pourrait potentiellement créer des économies et vous permettre de tirer encore plus parti de votre argent dépensé.