Caméra d’imagerie acoustique Flir Si1-LD dans les équipes d’intervention d’urgence des unités de lutte contre les incendies pour la détection des gaz inflammables


Les équipes d’intervention d’urgence des unités de lutte contre les incendies doivent être équipées de solutions technologiques pour pouvoir répondre en cas d’incidents, qu’il s’agisse de fuites, d’incendies ou même d’explosions.
Évidemment, les actions d’intervention varient en fonction des réglementations et conditions locales, mais, par exemple, deux actions d’intervention typiques sont l’emplacement, l’isolation et la ventilation en cas de fuites, et le refroidissement et le confinement du cas d’ incendies ou d’explosions.

Certains gaz à usage industriel et domestique, comme l’hydrogène, le méthane ou la phosphine, ont de faibles températures d’ inflammation et ont des caractéristiques (faible énergie à enflammer, très inflammables dans
contact avec l’air, etc.) qui les rendent très dangereux.
La détection des fuites de ces gaz est difficile car beaucoup sont incolores, inodores et
se dispersent rapidement en cas de fuite. Leur faible poids moléculaire leur permet de s’échapper par des ouvertures extrêmement petites, produisant souvent des signatures thermiques faibles ou négligeables. De plus, dans les environnements industriels, le bruit de fond peut masquer les émissions ultrasoniques, rendant les fuites difficiles à identifier sans outils d’imagerie acoustique spécialisés.

Caméra d’imagerie acoustique industrielle Flir Si1-LD pour la détection des fuites d’air comprimé
Flir Si1-LD aide les équipes de pompiers à localiser rapidement et facilement la source exacte des fuites, tout en les détectant à de longues distances, par exemple 15 à 50 mètres, ce qui permet aux professionnels de la lutte contre les incendies de rester hors des zones à haut risque.
Cela permet également de confirmer si une fuite est toujours active, comme pour le processus de prise de décision
pendant ou après les inspections d’incident.
De plus, à des fins de prévention, il localise les microfuites pendant les
inspections, réduisant ainsi la probabilité d’incidents.

L’utilisation de la solution d’imagerie acoustique Flir peut aider à détecter précocement les fuites de gaz inflammables, en empêchant les incendies, les explosions, les intoxications, les temps d’arrêt très coûteux et les pertes majeures. La réduction ainsi que significative du travail de localisation des fuites, ce qui permet de le faire en quelques minutes, au lieu de quelques heures.
Un seul incident majeur peut coûter de quelques centaines de milliers à plusieurs millions de dollars, entraînant potentiellement des blessures, voire des décès.