Inspection précise des lignes électriques jusqu’à 140 km/h


Ce n’est un secret pour personne que l’électricité est essentielle à la vie moderne, mais pour les applications industrielles, elle est absolument critique.
Depuis le moment où notre alarme nous réveille jusqu’à celui où nous éteignons la lampe à la fin de la journée, chaque appareil électronique que nous utilisons se trouve à l’extrémité d’une longue chaîne de composants, chacun dépendant de lignes électriques transportant l’électricité à partir de la centrale où elle est produite, par l’intermédiaire de transformateurs et de conducteurs. L’appareil sur lequel vous lisez ceci ne fait pas exception!
Dans ce processus complexe et constant, les lignes électriques sont comparables aux artères qui maintiennent la société moderne en vie; un seul problème non diagnostiqué peut avoir des conséquences énormes et potentiellement désastreuses pour l’infrastructure et l’industrie dans son ensemble.
Visimind, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de données géoréférencées et de renseignements concernant les services publics, utilise la thermographie FLIR pour aider certaines des plus grandes entreprises d’Europe, dont des géants de l’énergie, à prévenir les surcharges et à empêcher les grillages.

Visimind protège l’approvisionnement en électricité en inspectant les lignes électriques afin de s’assurer que les menaces susceptibles d’endommager les composants ou de nuire à leur fonctionnement sont repérées avant qu’elles ne provoquent le chaos.
Qu’il s’agisse de problèmes environnementaux (arbres ou végétation empiétant sur les lignes) ou de problèmes opérationnels (connexions desserrées ou surchauffe d’éléments), chaque élément du transport d’électricité doit être inspecté. Les lignes aériennes, les pylônes, les transformateurs et les tours doivent faire l’objet d’une surveillance attentive afin de garantir un rendement optimal, de signaler tout problème d’entretien et, bien sûr, de préserver la sécurité.
Ses clients sont des gouvernements, des institutions publiques, des entreprises privées et, surtout, les entreprises du secteur de l’énergie qui assurent la cohésion de l’ensemble.
Visimind peut couvrir jusqu’à 400 kilomètres de lignes en une seule journée, inspecter 2 000 travées entre pylônes et 24 000 conducteurs. Pour ce travail exigeant, l’efficacité n’a d’égale que la précision pour répondre au besoin de l’entreprise de réaliser des évaluations complètes des services publics.
En utilisant les technologies les plus récentes, telles que des lidars 3D ultra-denses, des caméras à haute résolution et des caméras thermiques FLIR avancées sur des hélicoptères pilotés, Visimind est en mesure de surveiller et d’analyser les renseignements relatifs à chaque élément du processus de transmission de l’électricité avec un niveau de détail incroyable.

Le succès des opérations d’inspection de Visimind repose sur sa flotte d’hélicoptères agiles, comprenant des modèles tels que Hughes MD500, Eurocopter AS350, Bell 206 et Robinson R44.
Cette capacité aérienne lui permet d’adapter ses solutions d’inspection aux besoins de chaque client et d’obtenir les meilleurs résultats, même dans les conditions les plus difficiles.
Lors d’une inspection aérienne classique, l’altitude de vol peut varier de 50 à 120 mètres au-dessus des objets à inspecter. Cependant, des vitesses de déplacement pouvant atteindre 140 km/h, la résistance au vent et d’autres problèmes environnementaux peuvent rendre difficile la collecte de données de précision, sans la technologie appropriée.
Le flou, la distorsion et le manque de clarté constituent une menace réelle pour les inspections à vitesse élevée. L’une des principales raisons pour lesquelles Visimind a opté pour la caméra thermique FLIR A8581 est sa résolution exceptionnelle qui, associée à un téléobjectif, offre une abondance de détails.
L’appareil haute performance est doté d’un obturateur global qui peut lire chaque pixel simultanément, tout en éliminant la distorsion ou le flou, ce qui est particulièrement important lors de la capture de mouvements.
Grâce au système de surveillance précise de la température de la FLIR A8581, Visimind est en mesure d’inspecter en toute sécurité les lignes électriques à partir des airs, ce qui permet de détecter rapidement les problèmes thermiques potentiels tels que les surcharges (zones avec des températures élevées), les connexions desserrées, les grillages (zones avec des températures extrêmement élevées) et les fuites de chaleur.
La caméra thermique FLIR A8581 permet d’identifier rapidement différents types de dommages, notamment les courts-circuits, la corrosion des composants et les isolateurs défectueux sur les lignes électriques. En analysant les variations de température et les anomalies de chaleur, les problèmes apparaissent instantanément dans les zones touchées, qui sont alors signalées afin d’assurer une maintenance rapide pour préserver l’alimentation électrique.

Les caméras FLIR A8581 fournissent des images nettes, des mesures de température précises et des fonctions d’analyse rationalisées nécessaires aux applications industrielles, militaires et manufacturières très exigeantes - et les inspections des services publics d’électricité ne font pas exception à la règle.
Elle combine l’enregistrement des images et des températures, ce qui permet de créer des rapports d’inspection précis. Ajoutez à cela une plage de température élargie garantissant une surveillance précise même dans les conditions les plus extrêmes et diverses palettes de couleurs, des outils de mesure de la distance et des fonctions d’évaluation de la zone, et les utilisateurs comme Visimind peuvent s’assurer d’une analyse précise des données au fur et à mesure qu’elles sont capturées, le puissant détecteur produisant des images thermiques haute définition du calibre le plus clair dans des environnements allant de -20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F).
Rafał Sulejewski, gestionnaire de l’ingénierie matérielle chez Visimind, a déclaré : « La caméra FLIR fait preuve d’une résistance remarquable aux conditions météorologiques défavorables et aux environnements difficiles, ce qui garantit un rendement fiable dans toutes les situations.
En intégrant les caméras thermiques FLIR A8581 à sa gamme de technologies de pointe, Vismind a élevé ses capacités d’inspection des services publics à de nouveaux sommets, offrant une précision et un aperçu inégalés de l’infrastructure critique de ses clients. »