Surveillance continue de l’activité volcanique

La surveillance de l’activité volcanique à l’aide d’une caméra standard présente des difficultés : les émanations ou la fumée peuvent obstruer la vue, ou les matériaux volcaniques chauds peuvent ne pas être suffisamment incandescents pour être aperçus à la lumière du jour. Les caméras proches infrarouges (NIR) peuvent apporter une certaine amélioration, tout particulièrement en cas de faible luminosité, mais elles ont également des limites.

La solution pour de nombreux observatoires consiste à installer des caméras thermiques fixes conçues pour la surveillance continue. Ces caméras détectent et visualisent la chaleur plutôt que la lumière, ce qui leur confère un avantage certain par rapport aux webcams classiques. Étant donné qu’elles peuvent « détecter » la chaleur, les caméras thermiques sont aptes à offrir une vue dégagée des surfaces chaudes, tièdes et froides d’un volcan, et dans certains cas, à travers les fumées.

a50_a70 thermal gradients_no text.jpg

Sommet du Kīlauea, vue sur le cratère Halemaʻumaʻu et le lac de lave depuis la rive ouest

Les caméras thermiques fixes fournissent non seulement des données exploitables, mais également des informations essentielles sur l’activité des volcans, permettant ainsi de discerner facilement les surfaces actives, récemment actives ou inactives. Par exemple, les observateurs ont utilisé des caméras thermiques pour surveiller l’éruption volcanique du Stromboli en 2007, qui a débuté par une explosion et une chute de cendres le 15 mars. Ils ont pu surveiller les branches de la coulée de lave qui s’étendaient le long de la Sciara del Fuoco. Ils ont consigné des données sur la progression et le début de refroidissement les branches. Les caméras thermiques destinées à la surveillance continue pourraient également fournir les données nécessaires pour prédire l’activité volcanique en enregistrant les changements de température ou en détectant la chaleur de la vapeur anormale émise par les fissures de surface.

A50-70-SS-3qtrFrtRght-Ant-01.png

Une caméra thermique à large champ de vision, notamment la FLIR A70 équipée d’une lentille 95°, peut offrir une vision grand angle nécessaire à la surveillance des grands espaces extérieurs. La caméra peut également mesurer des températures allant jusqu’à 1 000 °C (1 832 °F) avec une précision de ±2 % ; même à une distance importante des cibles potentielles, cette caméra peut fournir aux observateurs de « nombreuses » informations utiles. La fonction Flexible Scene Enhancement (FSX®) optimise le contraste de l’image, améliorant ainsi la visibilité à travers la fumée. Lorsqu’elle est configurée au mode Flux d’images, l’A70 peut diffuser en continu des images radiométriques compressées et des images visuelles via le Wi-Fi. Vous pourrez y accéder à partir d’un navigateur web standard.

Pour en savoir plus, consultez flir.com/A50-A70-image-streaming ou contactez un expert FLIR pour plus d’informations.

Back to top