60 ans d’innovation infrarouge : Entretien avec Rickard Lindvall
Rickard Lindvall, vice-président de Flir, réfléchit à six décennies de progrès infrarouges et à la manière dont la nouvelle série iXX met la thermographie de qualité experte entre les mains de tous.
Ce que vous ne pouvez pas voir peut arrêter une ligne, déclencher un disjoncteur ou risquer une vie. Depuis soixante ans, Flir répond à ce problème de la même manière : rendre la chaleur visible, mesurable et utile à temps. Des scanners montés sur camionnette dans les années 1960 à un appareil portatif qui termine le travail sur site, le chemin a été stable : moins d’équipement, plus de clarté, une action plus rapide.
« Les ingénieurs ont besoin de réponses fiables rapidement », explique Rickard Lindvall. « Notre étoile du nord est la qualité d’image à laquelle vous pouvez faire confiance et un flux de travail qui transforme les résultats en décisions sans délai. »
Des premiers scanners aux outils du quotidien
L’infrarouge est passé des laboratoires à l’industrie au milieu des années 1960 lorsque AGA (qui fait désormais partie de Flir) a construit des caméras pour la maintenance prédictive. Les services publics étaient les premiers à adopter, à monter des caméras sur des fourgons pour scanner les sous-stations et trouver des connexions chaudes avant qu’elles ne tombent en panne. La sensibilité et la vitesse ont augmenté grâce à des matrices à ondes moyennes refroidies : premiers systèmes d’azote liquide, puis FPA refroidis par agitation.
Le bond qui a changé le travail quotidien est arrivé en 1997 : des microbolomètres à ondes longues non refroidis qui ont éliminé les cryogènes, cassé l’emballage et prolongé la durée d’exécution. Les appareils portatifs en une seule pièce ont suivi ; la mesure sur caméra est devenue standard ; MSX® (imagerie dynamique multispectrale) a ajouté des détails visuels nets sur les bords, de sorte que les étiquettes et les composants n’étaient pas ambigus dans les rapports. Puis sont arrivés le Wi-Fi et la caméra vers le cloud : les données de la caméra ont été déplacées sans cartes mémoire ou câbles.
Chaque étape a réduit la friction. L’image est devenue plus propre. Les rapports sont devenus plus rapides. Les décisions ont augmenté.
Ce que les clients nous ont dit
Dans les usines, les services publics et les centres de données, l’inspection n’était pas la partie lente : le reporting l’était. Après un tour d’inspection, des poches remplies de cartes SD ; les noms de fichiers ne correspondaient pas aux actifs ; une capture solide manquait de notes de charge ou ambiantes ; le contexte vivait dans un bloc-notes qui n’avait jamais atteint le rapport. Les décisions ont attendu. Les permis ont expiré. Le risque est resté au sol plus longtemps qu’il ne le devrait.
Ce goulot d’étranglement a façonné les dernières caméras de Flir. Conservez la physique et l’optique qui définissent Flir ; repensez les étapes de capture, le contexte, la synchronisation et la structure, afin qu’un technicien puisse quitter le site avec un rapport terminé et défendable.
Découvrez iXX : une thermographie qui vous semble familière
La série Flir iXX se comporte comme un smartphone. Les nouvelles technologies suivent les meilleures pratiques intégrées ; les thermographes expérimentés se déplacent plus rapidement car les étapes de routine sont traitées. L’iXX sert l’imagerie thermique, mais tout le monde est invité.
« Tous les quarts n’ont pas de thermographe maître », explique Lindvall. « Nous intégrons donc la méthode dans le flux de travail. La première image doit être la bonne, avec le contexte dont un planificateur a besoin.
Preuve en pratique : Puissance Blackmon
Blackmon Power, basé à Charlotte, effectue des tests électriques, des études sur les arcs électriques et la mise en service de tiers. Ils ont associé le Flir i65 (partie d’iXX) à l’application de données électriques Condoit et ont changé de jour.
Avant : 8 à 12 heures de rapport sur les grandes études après la visite au centre. Après : un rapport prêt pour le client en moins de cinq minutes.
Sur le campus du centre de données de Kings Mountain, un grand client, les centres de données T5, un technicien a scanné les équipements de commutation et les actifs de distribution. Chaque capture a pris 15 à 20 secondes. Les résultats suspects ont été vérifiés à l’aide d’un multimètre Flir. Images et notes synchronisées au fur et à mesure de leur fonctionnement. Le bureau a examiné et publié le rapport le même jour : pas de tirage de carte, pas de changement de nom manuel, pas de reconstruction de feuille de calcul.
Les avantages vont au-delà de la vitesse. T5 pouvait voir l’historique sur tous les sites et planifier les fenêtres de maintenance en toute confiance. Les champs guidés ont réduit les omissions et les visites répétées. Un modèle standard signifiait que la même étude, réalisée par différentes personnes, produisait un résultat cohérent et défendable.
« L’utilisation de l’application Flir i65 et Condoit comme nouvelle plateforme de flux de travail change totalement la donne », déclare Tyler Grant, chef de projet chez Blackmon Power. « Je fais ce travail depuis 10 à 15 ans et cela n’a jamais été aussi facile. En particulier, la plateforme déplace les rapports du bureau vers le terrain. Une fois que les données et les images sont recueillies sur le site, nous pouvons générer un rapport dans les cinq minutes. Ensuite, une fois synchronisé avec le cloud, je peux exécuter le rapport et l’envoyer au client immédiatement depuis mon emplacement dans le bureau. »
Ce qui change sur votre sol
Électrique : Une cosse de disjoncteur est chaude. La capture montre clairement l’étiquette et le composant (MSX) et fixe automatiquement les données de charge et ambiantes. Au moment de la fermeture de la porte, le planificateur a suffisamment de pièces pour approuver et une fenêtre sûre. Mécanique : Une tendance de roulements se réchauffe sur deux semaines. Le portail représente l’augmentation avec des images et des notes. Vous la déplacez de « montre » à « remplacer » avant qu’elle ne devienne un bouchon de ligne. Installations : La chaleur purge autour d’une pénétration dans le toit. La caméra relie la paire visible/thermique à l’enregistrement de l’actif. Personne ne demande « une photo plus claire ». Tout cela signifie moins de temps entre « nous l’avons vu » et « nous l’avons corrigé » avec moins de surprises entre le plan et le réel.
Conçu pour les équipes que vous avez
La plupart des sites fonctionnent avec une expérience mitigée en équipe, quelques spécialistes chevronnés couvrant plus de terrain tandis que les nouveaux techniciens apprennent. L’approche iXX augmente la référence et réduit la variance. L’interface est familière ; la capture est guidée ; le rapport est prêt lorsque la porte se ferme. Les résultats dépendent moins de la personne qui a tenu la caméra que de la méthode intégrée à l’outil.
« L’infrarouge est plus utile lorsqu’il répond à une question simple en ce moment : réparation, surveillance ou planification », explique Lindvall. « Notre objectif est d’obtenir cette réponse entre les mains des ingénieurs plus rapidement que jamais. »
Quelle est la prochaine étape : pratique, pas flashy
Dans n’importe quelle image thermique, une seule image contient des millions de points de données de température. Combiné au contexte, c’est un signal puissant pour l’aide à la décision. Flir investit dans la mise en place de ce signal dans la bonne forme au point de travail afin que les équipes puissent hiérarchiser les risques, définir les tendances et agir plus tôt sans ajouter de complexité. L’objectif est de connaître moins de surprises entre le plan et le réel, d’effectuer plus de corrections au premier passage et de passer plus de temps à inspecter plutôt qu’à formater.
« Les clients n’achètent pas de fonctionnalités ; ils achètent des problèmes résolus », dit Lindvall. « Si nous supprimons les heures d’administration après une inspection, nous donnons du temps aux ingénieurs, et c’est la fonctionnalité la plus précieuse de tous. »
Soixante ans, même objectif
Flir est fier de son histoire de radiométrie pionnière, de ses premiers appareils portatifs, des améliorations d’image qui ont rendu la documentation plus claire et des caméras connectées qui ont déplacé des preuves sans câbles. La ligne de conduite est pratique : Détectez l’indétectable. Prédisez l’imprévisible. Aidez les gens à voir ce que les autres ne peuvent pas voir, à comprendre ce que cela signifie et à agir en toute confiance. Avec iXX, plus de membres de votre équipe peuvent le faire le premier jour.