Les FLIR Scion® OTM et PTM peuvent sembler similaires, mais ne vous y trompez pas : chaque appareil est conçu pour un environnement unique et des besoins différents de l’utilisateur.

La nouvelle Scion PTM (Professional Thermal Monocular) est un outil de surveillance thermique puissant pour les professionnels de l’application de la loi, permettant une conscience constante des menaces et des membres de l’équipe dans des conditions de faible visibilité. L’intégration à la plateforme TruWITNESS™ de FLIR relie le Scion PTM à d’autres capteurs intelligents à l’échelle de la ville, fournissant ainsi des renseignements centralisés en temps réel aux organismes de sécurité publique.

La Scion OTM (Outdoor Thermal Monocular) est un appareil de haute technologie conçu pour les aventuriers de l’extérieur. Robuste, il est conçu pour les environnements les plus exigeants et permet de détecter rapidement les animaux et autres objets intéressants dans des conditions de faible visibilité. Un emplacement pour carte microSD intégré offre suffisamment de mémoire pour capturer chaque rencontre avec la faune sauvage en imagerie thermique de haute qualité, afin de la revoir plus tard.

Les deux monoculaires Scion sont construits autour du puissant noyau Boson™ de FLIR et sont disponibles en résolutions 640 et 320, avec des modèles 9 Hz et 60 Hz.

Rendez-vous ici pour en savoir plus sur Scion OTM et ici pour en savoir plus sur Scion PTM.

Premier aperçu : FLIR Scion™ Monoculaire thermique extérieur

EXPOSITION PHOTO 2019 : Mike Pawlowski, de Gridiron Outdoors, examine de plus près le tout nouveau monoculaire thermique extérieur FLIR Scion™. La FLIR Scion OTM est conçue autour du puissant noyau Boson™ de FLIR, et peut capturer vos aventures en plein air avec des vidéos et des images fixes géolocalisées.
Back to top