Comment pouvez-vous savoir si l’isolation de votre maison est manquante?


Toute personne vivant dans une maison mal isolée sait à quel point il peut être difficile de garder votre maison au chaud, au frais ou simplement vivante. De petites sections d’isolant manquant peuvent faire une énorme différence sur votre facture d’énergie et peuvent même causer des dommages physiques à votre maison au fil du temps si la moisissure commence à croître là où la condensation se forme sur les murs, ou si les digues de glace sont causées par la fonte de neige et le gel sur votre toit.
À moins que vous ne vouliez démolir vos murs, vous ne pouvez généralement pas voir où il vous manque de l'isolation, ce qui en fait un problème frustrant à résoudre. Cependant, vous pouvez voir les zones d’isolation manquante avec l’imageur thermique.

L’isolation manquante permet à la chaleur ou au froid de s’infiltrer, ce qui se présente sous forme de points chauds ou froids sur vos murs ou votre plafond lorsqu’ils sont vus par une caméra thermique. Vous pouvez facilement détecter les zones d’isolation manquantes en vous promenant dans votre maison avec un imageur thermique et en recherchant les différences de température.
Pour de meilleurs résultats, vous voudrez une différence de température d’au moins 20 degrés. Pour ce faire, vous pouvez chauffer votre maison par temps froid ou activer la climatisation lorsqu’il fait chaud à l’extérieur. Marquez tous les endroits où vous voyez des différences de température comme des endroits probables d’isolation manquante.
Les zones communes où vous êtes susceptible de trouver une isolation manquante comprennent l’espace autour des prises et des interrupteurs; les bords des greniers où les murs extérieurs rencontrent le toit; et les garages non finis qui, s’ils sont connectés au reste de la maison, peuvent siphonner d’énormes quantités de chaleur pendant l’hiver. L’isolation dans les cavités murales peut également se déposer au fil du temps, provoquant l’apparition d’espaces.

Corriger le problème de l’isolation manquante est un moyen relativement simple de faire une énorme différence dans votre facture d’énergie et d’améliorer les qualités thermiques de votre maison. Avec une caméra thermique FLIR ONE® ou FLIR Cx-Series, les propriétaires peuvent facilement vérifier eux-mêmes l’isolation manquante et effectuer des corrections rapides ou savoir quand il est temps d’appeler un entrepreneur.
De nombreuses caméras thermiques FLIR, comme celles mentionnées ci-dessus, offrent désormais une connexion automatique au nuage FLIR IgniteTM, qui est un endroit pratique pour stocker, organiser et partager des images, ainsi que pour produire des rapports rapides qui présentent les réparations nécessaires et les réparations effectuées. À partir d’Ignite, vous pouvez télécharger et transférer des images vers la suite FLIR Thermal Studio. Cette suite logicielle d’analyse et de production de rapports de pointe offre le traitement par lots, l’analyse d’images thermiques, la production de rapports personnalisés et même l’analyse des coûts par taux de fuite pour les images acoustiques.
Thermal Studio Pro a l'avantage supplémentaire de FLIR Route Creator with Reference Imaging qui aide les utilisateurs à organiser des inspections efficaces qui comprennent des images de référence à chaque point d'inspection pour s'assurer que vous recueillez des données historiques comparables à chaque actif.