Maîtriser les logiciels d’analyse thermique : FLIR Ignite Pro pour les professionnels


La technologie de l’imagerie thermique est devenue indispensable dans divers secteurs, notamment les inspections électriques, le diagnostic des bâtiments, la fabrication et les soins de santé. En utilisant des caméras infrarouges, cette technologie détecte les modèles de chaleur ou les changements de température dans les objets, les environnements et les matériaux. Ces capacités permettent aux professionnels de repérer rapidement les problèmes potentiels, d’éviter les pannes coûteuses et de garantir la fiabilité du système. En tant que méthode de diagnostic non invasive, l’imagerie thermique est essentielle pour la maintenance préventive, l’assurance qualité et l’évaluation de la sécurité, ce qui en fait un élément fondamental des inspections par imagerie thermique.
En complément de cette technologie, le logiciel d’imagerie thermique joue un rôle crucial dans l’analyse et la production de rapports sur les données capturées par les caméras thermiques. Les professionnels s’appuient sur des logiciels d’imagerie thermique et de thermographie pour traiter les données thermiques et créer des représentations visuelles et des rapports détaillés, ce qui permet d’approfondir la compréhension et l’analyse. Les professionnels utilisent également des logiciels d’analyse thermique pour étudier plus en détail les anomalies thermiques identifiées et formuler des conclusions claires et exploitables. Cette étape est essentielle pour fournir des évaluations complètes et garantir une prise de décision éclairée sur la base des images thermiques obtenues.
FLIR Ignite est une solution sécurisée de stockage et de création de rapports dans le nuage qui permet de téléverser, d’éditer, d’organiser, de stocker et de partager des images et des vidéos provenant de certaines caméras thermiques FLIR* en toute transparence.
Grâce à FLIR Ignite, vous ne perdez plus votre temps à copier des images sur d’autres appareils ou à sauvegarder des données à l’aide d’un câble USB. Au lieu de cela, vos images sont téléversées automatiquement de votre caméra thermique vers votre compte Ignite, ce qui vous permet d’accéder aux fichiers à partir d’un ordinateur ou d’un appareil mobile lorsque vous en avez besoin.
FLIR Ignite vous permet également de modifier les images thermiques sur le terrain et de déplacer les fichiers dans des dossiers personnalisés pour rester organisé, puis de partager les résultats avec vos collègues et clients à l’aide d’un lien protégé par mot de passe. Vous pouvez même synchroniser les fichiers sur votre ordinateur pour une analyse plus approfondie et générer des rapports détaillés à l’aide des outils de rapport intégrés de FLIR Ignite.
FLIR Ignite est disponible en deux formules, Ignite Débutant ou Ignite Pro, et est désormais disponible en quatre capacités de stockage : 1 To, 100 Go, 10 Go ou 1 Go.
Les forfaits FLIR Ignite Débutant et Pro offrent :

FLIR Ignite Pro est spécialement conçu pour répondre aux besoins des thermographes professionnels, des entrepreneurs experts et des équipes de maintenance des entreprises. Entièrement compatible avec Windows, macOS et Linux, Ignite Pro améliore la productivité et la précision de l’inspection et de l’analyse par imagerie thermique. Cette puissante plateforme répond aux défis communs de l’industrie tels que la gestion des données, l’analyse complexe et les rapports collaboratifs, transformant ainsi la façon dont les professionnels gèrent les tâches d’imagerie thermique.
Créez des graphiques représentant les tendances de la température au fil du temps afin de mieux analyser et comparer les changements de température. Vous pouvez ensuite exporter ces graphiques sous forme de fichiers jpg et les ajouter à des rapports à partager avec vos collègues, parties prenantes ou clients.


La vue comparative vous permet de modifier plusieurs images et de les comparer côte à côte. Ses caractéristiques :
* Nécessite un navigateur compatible avec WebGL 2.0.
** Actuellement, la vue comparative n’est disponible que sur l’ordinateur de bureau.

La création de rapports détaillés et professionnels est simplifiée grâce aux modèles personnalisables et aux outils conviviaux d’Ignite Pro. Cette fonction garantit que les rapports sont non seulement complets, mais aussi clairs et professionnels, ce qui est idéal pour présenter les résultats dans divers contextes.
Grâce à la fonction de rapport dans Ignite Pro, vous pouvez :


FLIR Ignite Pro ne se contente pas de répondre aux attentes d’un logiciel d’imagerie thermique moderne, il les dépasse. En relevant des défis importants pour l’industrie et en améliorant l’expérience de l’utilisateur grâce à des fonctionnalités innovantes, Ignite Pro se distingue en tant que chef de file dans son domaine. Que vous réalisiez des analyses thermiques complexes, que vous produisiez des rapports détaillés ou que vous collaboriez avec une équipe, FLIR Ignite Pro vous fournit les outils dont vous avez besoin pour réussir.
Découvrez l’impact transformateur de FLIR Ignite Pro et comment il peut améliorer votre analyse d’imagerie thermique en visitant notre série complète sur les solutions d’imagerie thermique. Que ce soit sur le terrain ou au bureau, découvrez comment FLIR Ignite Pro garantit que chaque détail est capturé avec précision et efficacité.
Comparer et sélectionner le plan