FLIR MSX (imagerie dynamique multispectrale) ajoute des détails de lumière visibles aux images thermiques en temps réel pour une plus grande clarté, intégrant les détails des bords et des contours aux lectures thermiques. Contrairement à la fusion d’images (fusion d’une lumière visible et d’une image thermique), MSX ne dilue pas l’image thermique et ne diminue pas la transparence thermique.

MSX ajoute des détails de lumière visible aux images thermiques.
Les imageurs thermiques dotés de capacités MSX ont en fait deux caméras : un imageur thermique et une caméra à lumière visible (c.-à-d. une caméra numérique typique). Chaque fois que vous prenez une photo, une image thermique et une image visible sont simultanément capturées. Le logiciel intégré extrait les éléments d’image visibles clés — les lignes de contour, les mots, les chiffres et d’autres détails de bord à contraste élevé — et les ajoute à l’image thermique. Cela permet de définir l’image et de savoir plus facilement ce que vous regardez.

Image thermique et visible prise simultanément.
MSX n’est pas une fusion d’images thermiques et visibles; le logiciel est conçu uniquement pour capturer des détails visibles utiles comme les lignes et les bords qui sont ensuite superposés directement sur l’image thermique. Cela donne aux images capturées sur des caméras à basse résolution des détails plus définis.

Image thermique et image avec MSX ajouté.
Cela est particulièrement utile lorsque vous regardez des images enregistrées plus tard ou lorsque vous créez un rapport. Lorsque vous êtes sur la scène, vous pouvez probablement dire ce que vous regardez actuellement, mais une image thermique sans détails de référence peut s’avérer étrange plus tard. MSX élimine le besoin de prendre des images de référence supplémentaires de lumière visible et peut faciliter la démonstration aux clients de ce qui se produit et de l’endroit où se trouve le problème.

Les détails fins, comme les chiffres, deviennent visibles sur le boîtier du disjoncteur avec MSX.
MSX peut être activé ou désactivé lors de l’utilisation d’un imageur thermique, et peut également être ajouté ou supprimé plus tard dans FLIR Tools®. Une image thermique et une image numérique sont enregistrées, de sorte que toutes les données radiométriques (mesures de température) restent sans compromis. Découvrez quelques-unes des caméras FLIR équipées de la technologie MSX : les caméras Exx-Series, Ex-Series, Cx-Series et FLIR ONE®.