Dernière mise à jour de FLIR Research Studio
FLIR Research Studio v2025.01
Capacité à fenêtres multiples
Les utilisateurs peuvent désormais surveiller plusieurs flux de données et contrôles sur plusieurs écrans, ce qui offre un avantage significatif pour les expériences nécessitant une analyse simultanée de plusieurs caméras. Par exemple, les chercheurs qui étudient les variations thermiques des composants peuvent maintenant connecter plusieurs caméras infrarouges, superposer des flux de données en temps réel et obtenir un aperçu visuel complet de leur recherche. Ils peuvent afficher jusqu’à quatre quadrants par écran pour un aperçu analytique complet.
Mode plein écran
Cette fonction est particulièrement avantageuse pour ceux qui travaillent avec un espace d’écran limité. Elle permet aux chercheurs de maximiser leur vision des données critiques, en s’assurant que les détails complexes, telles que les inspections électroniques microscopiques ou la détection d’anomalies thermiques, restent au centre de l’attention sans distractions inutiles.
Contrôleur d’accueil de la caméra
Il est maintenant plus facile que jamais de peaufiner les images infrarouges en direct. Le contrôleur d’accueil de la caméra permet aux utilisateurs d’intégrer des commandes de caméra dans n’importe quel module, offrant des ajustements cohérents en temps réel sur plusieurs caméras. Les chercheurs examinant des événements thermiques à changement rapide, comme la performance d’une batterie sous contrainte, peuvent maintenant modifier les paramètres à la volée sans perturber leur flux de travail.
Principaux raccourcis pour une efficacité accrue
La nouvelle fonctionnalité de raccourci permet aux chercheurs d’exécuter les tâches essentielles avec un minimum d’effort :
- Démarrer l’enregistrement SSD : Déclenchez simultanément des enregistrements synchronisés sur toutes les caméras connectées.
- Contrôle de la mise au point : Précisez instantanément la netteté de l’image pour une meilleure analyse.
- Mises à jour de compensation : Ajustez rapidement l’uniformité avec le drapeau NUC interne, assurant une imagerie cohérente et fiable.
Barre d’affichage rapide améliorée
Gérer et récupérer des fichiers n’a jamais été aussi facile. La barre d’affichage rapide améliorée organise maintenant les enregistrements récents avec un ordre de tri naturel, simplifiant la façon dont les chercheurs accèdent aux grands ensembles de données et les gèrent.
Vous êtes curieux de savoir comment ces nouvelles fonctionnalités peuvent améliorer votre flux de travail de recherche? Explorez notre guide détaillé sur la maîtrise de l’analyse des données thermiques avec FLIR Research Studio 2025, où nous décomposons des stratégies pratiques pour maximiser les capacités de cette dernière version.
Mises à jour précédentes de FLIR Research Studio