FLIR_Line_Ironbow.png

La fabrication moderne exige une inspection thermique qui peut suivre le rythme de la production, sans interruptions de service fréquentes. LeFlir A6451 et le Flir A6481 offrent des performances MWIR à grande vitesse conçues spécifiquement pour l’automatisation 24 h/24, 7 j/7, permettant aux fabricants de capturer les événements thermiques critiques et de maintenir une qualité constante sur les lignes en mouvement rapide.

Avec leur technologie refroidie à longue durée de vie, leurs interfaces prêtes pour l’automatisation et leurs options d’optique et d’étalonnage flexibles, ces caméras sont conçues pour fonctionner de manière fiable au fil du temps. Le résultat est une solution MWIR refroidie qui s’intègre naturellement dans les environnements de production, réduit le risque opérationnel et soutient un déploiement sûr et à long terme.

FLIR_Line_Ironbow.png

Meilleur contrôle des processus. De meilleurs résultats produits.


La A6xx-Series permet un contrôle plus strict des processus en fournissant des données thermiques MWIR à haute vitesse et haute sensibilité exactement quand cela compte. En capturant les variations de température subtiles sur les produits à mouvement rapide, il aide à identifier la dérive du processus, le chauffage ou le refroidissement incomplet, et d’autres indicateurs précoces de problèmes de qualité. Avec une surveillance continue et une intégration prête pour l’automatisation, l’A6451 permet aux équipes d’intervenir plus tôt, de réduire la variabilité et de produire des résultats plus cohérents et fiables sans ralentir la production.

Identifiez les problèmes avant qu’ils ne passent


Avec une fréquence d’images de 125 Hz, la A64xx-Series capture les données thermiques à la vitesse de production, ce qui permet aux systèmes automatisés de détecter de brèves anomalies de température qui se produisent entre les cycles ou sur des produits à déplacement rapide. En voyant plus de trames par seconde, les A6451 et A6481 peuvent identifier et signaler les problèmes au moment où ils apparaissent, ce qui permet de s’assurer que les défauts sont détectés avant qu’ils ne s’aggravent.

Conçu pour la vitesse. Conçu pour durer.


Conçus pour fonctionner dans des environnements d’automatisation exigeants, les Flir A6451 et Flir A6851 combinent l’imagerie MWIR à grande vitesse avec un refroidisseur longue durée de vie de 27 000 heures et un détecteur révolutionnaire HOT MWIR conçu pour un fonctionnement continu. Cette conception offre des performances fiables sur des années d’utilisation tout en réduisant les problèmes de maintenance et en maintenant la vitesse et la sensibilité requises pour l’inspection critique. Le résultat est une caméra MWIR refroidie conçue non seulement pour fonctionner aujourd’hui, mais aussi pour continuer à livrer jour après jour, année après année.

FLIR_Line_Ironbow.png


Quelle caméra A64xx-Series vous convient ?

L’A6451 est idéal lorsque les processus sont stables, reproductibles, automatisés et que la caméra regarde toujours la même cible dans les mêmes conditions.

Voici quelques exemples :

  • Inspection de la qualité en ligne
  • Processus de fabrication de batteries
  • Processus de chauffage ou de refroidissement continus
  • Essais non destructifs (TND)
  • Inspection d’automatisation à grande vitesse

FLIR_Line_Ironbow.png

L’A6481 est conçu pour les environnements où les conditions de mesure changent, et la caméra doit s’adapter à différentes plages de température.

Voici quelques exemples :

  • R&D et lignes pilotes
  • Test des toilettes
  • Fabrication additive (métal, impression, frittage)
  • Lignes de production multi-produits
  • Applications nécessitant des températures modérées et extrêmes

 

Demander plus d’informations

Optin

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité etla politique relative aux cookies de FLIR.