UltraMax™ – la meilleure résolution


Avec UltraMax, les chercheurs peuvent encore améliorer la résolution de leurs images thermiques natives, pour une netteté améliorée et des mesures de température plus précises.
Disponible sur les caméras T430sc, T450sc, T630sc, et T650sc de FLIR, UltraMax est une technologie d'amélioration d'image qui capture en rafale une série d'images thermiques dans leur résolution d'origine qui sont ensuite transformées via le logiciel FLIR ResearchIR en une seule image UltraMax haute définition, sans modification des données radiométriques, pour que les images soient prêtes pour des analyses post-traitement et la génération de rapports.






Avec UltraMax, les images thermiques capturées avec une caméra thermique de la série Tsc avec résolution de 640 x 480 pixels peuvent être transformées en image ultra-nette avec une résolution jusqu'à 1 280 x 960 pixels. De la même manière, une image de la série Tsc 320 x 240 pixels peut être convertie en une image à 640 x 480 pixels via le logiciel et l'algorithme UltraMax. Avec jusqu'à 4 fois plus de pixels pour couvrir la zone ciblée, UltraMax offre une analyse plus détaillée des petits composants. Avoir plus de pixels améliore non seulement l'image mais également le rapport entre la distance et la taille du point pour des mesures encore plus précises sur les objets de petite taille ou distants.