Qu’est-ce que l’OE/IR?


Les systèmes EO/IR (électro-optiques/infra-rouges) sont des systèmes d’imagerie utilisés pour les applications militaires ou d’application de la loi qui comprennent des capteurs visibles et infrarouges. Parce qu’ils couvrent à la fois les longueurs d’onde visibles et infrarouges, les systèmes EO/IR offrent une connaissance situationnelle totale, de jour comme de nuit, et dans des conditions de faible luminosité.
Les caractéristiques essentielles des systèmes EO/IR sont les capacités d’imagerie à long terme et la stabilisation d’image. Les capteurs EO/IR sont généralement montés sur des aéronefs ou des véhicules, utilisés en mer ou transportés à la main, et doivent être en mesure d’identifier les cibles, de suivre les cibles en mouvement et d’évaluer les menaces à distance et dans des conditions environnementales difficiles.
Les applications courantes des systèmes EO/IR comprennent les programmes de sécurité intérieure aéroportée, de combat, de patrouille, de surveillance, de reconnaissance et de recherche et sauvetage. FLIR s’engage à développer la technologie EO/IR pour permettre aux professionnels de sauver des vies et des moyens de subsistance.
FLIR Systems a lancé les premiers systèmes EO/IR stabilisés, et depuis les années 1990, elle est un chef de file en matière de capteurs EO/IR à long terme. En commençant par le premier système SAFIRE, FLIR a utilisé une stratégie de développement en spirale pour investir avant les exigences prévues, assurant que les clients sont en mesure de facilement mettre à niveau avec les progrès technologiques dans ce domaine en évolution rapide.
Les capteurs EO/IR actuels comprennent la série de cardan FLIR Star SAFIRE, avec des fonctionnalités telles que la navigation interne pour un ciblage précis, l’imagerie thermique MWIR, les caméras couleur EO et à faible luminosité, et plusieurs options de charge utile laser pour faciliter l’identification et améliorer la sécurité. La technologie EO/IR est également adaptée à des charges utiles plus petites, y compris les drones traditionnels et la FLIR Black Hornet, une UAV de reconnaissance qui tient dans la paume d’une main et transmet des images vidéo en direct et encore HD à l’opérateur pour améliorer sa sensibilisation et réduire les risques pour les forces terrestres.
Apprenez-en davantage sur les solutions de détection et de défense de FLIR en consultant le lien ici.