Sécurité plus intelligente et multicouche grâce à l’intégration de Flir et Milestone

 Dans le paysage actuel des menaces en constante évolution, la protection des infrastructures critiques et des sites de services publics n’a jamais été aussi complexe, ni plus importante. Les équipes de sécurité sont confrontées à une pression croissante pour détecter les menaces plus tôt, réagir plus rapidement et réduire les fausses alarmes, tout en gérant les coûts opérationnels et les exigences de conformité.

L’approche de sécurité multicouche de Flir, combinée à une intégration transparente dans Milestone XProtect®, offre une connaissance de la situation en temps réel et une intelligence exploitable, sans complexité inutile du système.

Pourquoi la sécurité multicouche est importante

Les attaques de sécurité des services publics ont augmenté de plus de 70 % au cours de l’année passée aux États-Unis uniquement ; au cours des cinq dernières années ; 60 % des entreprises ont subi des violations de leurs mesures de sécurité physique, avec des dommages moyens d’environ 100 000 USD par incident. Ces événements n’ont pas seulement un impact sur les opérations : ils peuvent entraîner un préjudice financier et de réputation significatif.

Un seul capteur ou une seule caméra ne suffit plus. Une sécurité efficace nécessite une détection par couches, des analyses intelligentes et une communication transparente entre les appareils.

Les solutions de sécurité multicouches de Flir intègrent l’imagerie, le radar et l’analyse intelligents pour fournir :

  • Couverture accrue du site
  • Dissuasion accrue et atténuation des risques
  • Réduction des fausses alarmes
  • Amélioration de la conformité réglementaire et cybernétique

Flir Nexus : Communication intelligente à la périphérie

Au cœur de l’approche de Flir se trouve Flir Nexus®, un protocole de communication conçu pour combler l’écart entre les appareils périphériques tels que les caméras, les radars et les capteurs sans dépendre de logiciels ou de serveurs centralisés.

graphique nexus

En permettant la communication entre appareils directement à la périphérie, Nexus prend en charge :

  • Communication en temps réel entre les appareils
  • Transfert transparent entre les capteurs pour un suivi continu
  • Installation simplifiée
  • Réduction des coûts d’infrastructure et d’exploitation

Cette architecture décentralisée permet aux équipes de sécurité de détecter, classer, suivre et répondre plus rapidement aux menaces tout en minimisant la complexité du système.

Concevoir avec Raven. Déployez avec Nexus.

Une sécurité efficace commence par une conception intelligente. Flir Ravenð est un outil de planification de site conçu pour les professionnels de la sécurité qui ont besoin de précision, de collaboration et de clarté avant le déploiement.

Flir Raven

Avec Raven, les équipes peuvent :

  • Simulez la couverture thermique, radar et visible de la caméra à l’aide de Google Maps
  • Collaborer en temps réel avec les partenaires et les clients
  • Générez des rapports détaillés avec les coordonnées GPS et les zones de détection

Une fois qu’un site est conçu dans Raven, les appareils compatibles Nexus peuvent être déployés pour fournir une détection et un suivi intelligents des menaces en temps réel, sans la complexité des systèmes traditionnels.

Intégration transparente avec Milestone XProtect

Les équipes de sécurité s’appuient sur des plateformes unifiées pour maintenir une connaissance de la situation. En intégrant les caméras thermiques et visibles, les radars et les analyses Flir au VMS XProtect Milestone, les organisations bénéficient d’un environnement de sécurité unique et cohérent.

Produits Milestone

Les principaux avantages de l’intégration Flir–Milestone comprennent :

Commande et contrôle unifiés

  • Visualisez les flux vidéo thermiques et visibles Flir directement dans XProtect Smart Client pour une expérience à volet unique.

Détection d’intrusion améliorée

  • Les caméras de sécurité Flir envoient des alarmes classifiées, telles que la détection humaine et de véhicule, dans XProtect, permettant des réponses plus rapides et plus éclairées.

Métadonnées en direct et Smart Maps

  • Les métadonnées de radar et de caméra peuvent être affichées sur XProtect Smart Maps, ce qui permet un suivi et une géolocalisation précis des menaces.

Réduction des fausses alarmes

  • Le filtrage avancé et la dénomination personnalisée des alarmes garantissent que seules les alertes pertinentes atteignent les opérateurs.

Gestion de cas rationalisée

  • Les preuves numériques peuvent être transférées directement de XProtect au système de gestion des preuves de votre choix.

Surveillance de la santé et de la sécurité des travailleurs

  • Surveiller l’utilisation des EPI et les conditions environnementales pour soutenir des environnements de travail plus sûrs.

Conçu pour l’efficacité et l’évolutivité

L’intégration est conçue pour être simple et flexible. Les fonctionnalités clés comprennent la possibilité d’ajouter des caméras et des radars Flir en tant que périphériques dans XProtect, des alarmes d’intrusion en temps réel avec des signets vidéo et des actions automatisées qui ne nécessitent pas de configuration de règle complexe.

L’intégration prend également en charge ONVIF pour un déploiement simplifié, un accès vidéo en direct et en lecture, et des transferts activés par Nexus. Ces outils garantissent une vérification rapide des événements et un suivi continu sur XProtect Smart Maps.

Ne vous contentez pas de voir : sachez

Aujourd’hui, la sécurité ne se limite pas à la visibilité. Il s’agit de comprendre ce qui se passe, où cela se passe et comment y répondre instantanément.

En combinant une conception intelligente avec Raven, une intégration transparente via Milestone XProtect et une communication en périphérie en temps réel à l’aide de Nexus, Flir offre des solutions de sécurité plus intelligentes et plus résilientes conçues pour les menaces modernes.

Remplissez le formulaire pour nous contacter et commencer votre intégration.

Back to top