Les outils d’analyse vidéo ont connu une évolution spectaculaire en dix ans. Plus robustes, ils offrent également un nombre croissant de fonctionnalités. Bien que FLIR Systems soit fabricant de solutions intelligentes pour les caméras utilisées dans de nombreux secteurs d’activité différents, son vrai produit phare d’analyse vidéo reste la protection périmétrique.

Sécurité périmétrique

Les fonctions d’analyse vidéo sont extrêmement performantes dans les vidéos thermiques à fort contraste.

Les caméras thermiques de FLIR offrent des avantages exclusifs en termes de performances, permettant aux outils d’analyse vidéo de donner de bien meilleurs résultats dans la détection des intrusions périmétriques. Les caméras thermiques fonctionnent jour et nuit, et ne nécessitent aucun éclairage. Les outils d’analyse vidéo dédiés de FLIR ont évolué au point d’assurer une détection des intrusions très fiable, avec moins de fausses alertes et de cibles manquées. Les infrastructures critiques telles que les centrales nucléaires, les ponts, les usines et les installations de télécommunication exigent toutes un suivi vidéo permanent de la sécurité. Pour ces applications, les caméras thermiques sont la technologie de détection des intrusions la plus sûre. Cependant, seule une petite partie des intégrateurs profite des capacités des caméras thermiques pour répondre aux préoccupations communes des utilisateurs finaux des grandes entreprises et des PME. Il est clair que les intégrateurs, quelle que soit leur taille, tiennent là une opportunité considérable de profiter des atouts de l’imagerie thermique sur tous les marchés.

Facteurs de succès

Si l’utilisation des outils d’analyse dans la sécurité périmétrique n’est pas omniprésente dans les applications d’entreprise, certains facteurs en font la technologie idéale. Avant tout, la facilité de configuration et d’utilisation constituent les raisons les plus importantes d’utiliser les outils d’analyse vidéo. Pendant de nombreuses années, ils étaient difficiles à configurer. Ils devaient souvent être mis en service par le fabricant et nécessitaient des réglages fréquents. Ces facteurs compliquaient le déploiement des outils d’analyse vidéo. Aujourd’hui, les systèmes les plus récents ne nécessitent toutefois qu’une configuration minime et délivrent des résultats de très grande qualité pour les besoins opérationnels ou de surveillance.

Parmi les évolutions les plus prometteuses, on retiendra l’amélioration de la présentation des données pour action immédiate et pour une analyse plus approfondie. Par exemple, la détection avancée d’événement sur les caméras alliée au traitement et à la présentation dans le Cloud (voir FLIR RapidRecap) exploite les outils d’analyse traditionnels à la périphérie associés aux fonctions d’analyse vidéo dans le Cloud. Les données sont ensuite présentées dans un format très simple, qui épargne aux utilisateurs la tâche fastidieuse consistant à visionner des heures de vidéo. Désormais, les utilisateurs peuvent passer en revue une journée entière de métrage en seulement quelques minutes. 

Perspectives

Au vu de la tendance actuelle, il est probable que les innovations futures dans le domaine de l’analyse des vidéos impliquera des infrastructures Cloud. Les caméras de sécurité se connecteront au Cloud soit directement, soit en passant par une passerelle centralisée. Les architectures basées sur le Cloud permettent de surmonter les limitations fondamentales des caméras, car elles fournissent des ressources de calcul illimitées, ainsi qu’une plate-forme adéquate pour la gestion de mises à jour logicielles et de modifications continuelles. Cela permettra également aux fabricants de caméras de déployer des applications traditionnelles telles que la lecture des plaques minéralogiques ou la détection et la reconnaissance faciales au moyen de caméras de surveillance standard. Ces applications pourront ainsi être exécutées en parallèle et servir ainsi de caméras de sécurité « à usage général ».

Back to top