La technologie thermique commence à s’imposer dans la protection périmétrique. À notre époque troublée, les grands sites industriels sont plus exposés aux violations de la sécurité qu’auparavant. Les grandes installations pétrochimiques étant entourées de kilomètres de clôtures et de multiples entrées contrôlées, leur protection est une tâche pour le moins complexe. Pour se prémunir de l’attention indésirable des terroristes et autres groupes enclins à la violence, ou susceptibles de perturber le bon fonctionnement des usines, ces immenses sites se tournent vers l’imagerie thermique - technologie auparavant considérée comme uniquement à la portée des militaires - pour renforcer leurs réseaux de sécurité.

Les images thermiques telles que l’image ci-dessus permettent de voir de plus loin et avec un meilleur contraste que les caméras conventionnelles pour lumière visible en place dans les réseaux de sécurité du monde entier.
Rien n’échappe à une caméra thermique.
Vous ne pouvez pas dissimuler la chaleur que vous dégagez. Plus précisément, vous ne pouvez pas dissimuler votre énergie thermique. Tout corps, y compris un glaçon, émet une énergie thermique, de jour et de nuit et par tous les temps. Les caméras thermiques permettent de voir de plus loin et avec un meilleur contraste que les caméras conventionnelles pour lumière visible en place dans les réseaux de sécurité du monde entier. Elles ne nécessitent aucun éclairage externe, ne sont pas trompées par les camouflages, et peuvent visualiser des cibles de la taille d’un humain depuis une distance plus grande que les caméras TV comparables. « L’imagerie thermique fait ce que dont les autres technologies sont incapables », a déclaré Andy Teich, président de la division Commercial Vision Systems de FLIR Systems. « L’imagerie thermique est l’idéal pour les applications de sécurité », poursuit-il, « car elle ne nécessite aucun éclairage et assure une détection inégalée des menaces, de jour comme de nuit. L’imagerie thermique est la seule technologie réellement opérationnelle 24/7. » Grâce aux innovations technologiques récentes dans leur production en masse, les caméras thermiques sont désormais abordables et accessibles pour les professionnels de la sécurité, aux États-Unis et ailleurs. « La capacité à concevoir et fabriquer des détecteurs, des objectifs et des boîtiers doublée de notre expertise dans les produits militaires qualifiés permet à FLIR de proposer des produits de qualité militaire à des prix de gros », ajoute-t-il. « Avec ses systèmes d’imagerie thermique pour des applications de production de masse telles que le système Automotive Night Driving Assist (assistance à la conduite automobile de nuit) de BMW, FLIR est en mesure de répondre aux besoins d’autres applications commerciales à des prix cassés. »