Imagerie thermique et sécurité du port

Le port de Portland accueille chaque année plus de 800 navires, soit plus de 14 millions de tonnes de fret maritime. Complexe de quatre terminaux maritimes, le port traite des cargaisons en vrac, diverses, en conteneurs et de voitures. Les terminaux sont en activité jour et nuit, et toute l’année. L’infrastructure de sécurité doit ainsi être performante par tous les temps et quelles que soient les conditions d’éclairage.

Pour répondre à ces exigences et à des conditions changeant constamment, le port a passé les deux dernières années à concevoir et mettre en œuvre une impressionnante modernisation de son dispositif de sécurité, financée en partie par une subvention du Département de la sécurité intérieure. Ces améliorations étaient axées sur les terminaux 2, 4 et 6, installations polyvalentes et multimodales nécessitant un contrôle d’accès des piétons, des véhicules, des trains et des voies maritimes. Le port a fait appel au cabinet de conseil en ingénierie CH2M Hill pour cette modernisation complète de la sécurité.

Les caméras FLIR produisent des images vidéo à partir de la chaleur, et non de la lumière. Les agents de sécurité voient ainsi clairement même dans l’obscurité totale et par mauvais temps, ce qui est courant dans le nord-ouest du Pacifique.

Certains de ces nouveaux systèmes de sécurité étaient focalisés sur le fret et les conteneurs. Par exemple, un système de reconnaissance optique de caractères lit les marquages sur les conteneurs et les compare à l’immatriculation des camions, tandis que des portiques de détection des rayonnements repèrent les niveaux de rayonnement anormaux des conteneurs pouvant trahir la présence d’une bombe sale.

Par ailleurs, cette modernisation concernait la sécurité physique des terminaux, notamment l’installation de postes de garde améliorés, de clôtures renforcées, d’un meilleur contrôle d’accès par la mise en œuvre du système TWIC (Transportation Worker Identification Credential) et l’intégration des caméras thermiques FLIR (Forward Looking Infrared).

Back to top