FLIR a le plaisir de présenter la caméra d’imagerie acoustique industrielle Si124, un ajout précieux à notre vaste gamme de solutions de prise de décision. Cette solution légère à une main peut vous aider à repérer les fuites sous pression dans les systèmes à air comprimé ou à détecter une décharge partielle dans les systèmes électriques haute tension jusqu’à 10 fois plus rapidement qu’avec les méthodes traditionnelles.
Veuillez vous joindre à nous pour ce webinaire de formation intitulé « La nouvelle caméra industrielle Si124 – Solution intelligente basée sur les sons pour la surveillance de l’état d’équipements industriels », qui aura lieu le mardi 01 Dècembre 2020, avec le session à 10 h 00 HNE.
Nos experts FLIR discuteront :

  • Réduire de 90 % des temps d’inspection par ultrasons
  • Réduire des pertes d’énergie en repérant les fuites d’air comprimé et de vide
  • Réduire au minimum des défaillances et des temps d’arrêt grâce à l’analyse des décharges électriques partielles
Back to top