FLIR-ONE-LP-banner.jpg

Caméras d’imagerie thermique de la série FLIR ONE® pour téléphones intelligents iOS® ou Android™

Que vous ayez besoin d’inspecter des panneaux électriques, de trouver la source des pannes de chauffage, de ventilation et de climatisation, ou de découvrir des dégâts d’eau cachés, les caméras d’imagerie thermique infrarouge de la série FLIR ONE offrent la précision, la résolution et la sensibilité nécessaires pour vous aider à identifier rapidement les problèmes et à vérifier les réparations. Grâce à des fonctions uniques d’amélioration de l’image, notamment FLIR VividIR™ et MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging [imagerie dynamique multi-spectrale]), les caméras de la série FLIR ONE fournissent les meilleures images thermiques de leur catégorie.

FLIR_Line_Ironbow.png



Pourquoi choisir les caméras de la série FLIR ONE®?

FLIR MSX : Voyez la différence

FLIR_Line_Ironbow.png

Without MSX thermal.jpeg

Sans MSX

With MSX thermal_aligned.jpeg

Avec MSX

Quel modèle vous convient le mieux?

Chaque modèle FLIR ONE peut être utile pour vous aider à identifier et à vérifier plusieurs problèmes tels que les problèmes électriques, les défaillances CVCA ou les dégâts d’eau. Nous offrons plusieurs options à partir desquelles vous pouvez choisir de répondre à vos besoins d’inspection uniques et à votre budget.

iPhone-FLIR-One-Edge-Pro-Front-and-Front.png

Edge Pro

  • Résolution thermique de 160 × 120 (19 200 pixels)
  • Mesurez des températures pouvant aller jusqu’à 400 °C (752 °F)
  • Modes d’image MSX, infrarouge et visuel
  • Amélioration de l’image VividIR
  • Sensibilité thermique de 70 mK
  • 3 points de mesure réglables
  • Conception sans fil amovible pour des inspections à distance jusqu’à 5 m (16,4 pi)
  • Utilisation avec des appareils mobiles iOS ou Android
  • Testé en chute libre de 2 mètres
  • Autonomie de la batterie de 2,5 heures

En savoir plus

iPhone-FLIR-One-Edge-Front-and-Front (1).png

Edge

  • Résolution thermique de 80 × 60 (4 800 pixels)
  • Mesurez des températures pouvant aller jusqu’à 120 °C (248 °F)
  • Modes d’image MSX, infrarouge et visuel
  • Sensibilité thermique de 70 mK
  • 3 points de mesure réglables
  • Conception sans fil amovible pour des inspections à distance jusqu’à 5 m (16,4 pi)
  • Utilisation avec des appareils mobiles iOS ou Android
  • Testé en chute libre de 2 mètres
  • Autonomie de la batterie de 2,5 heures

En savoir plus

FLIR ONE LP – ONE PRO compare image.png

Pro

  • Résolution thermique de 160 × 120 (19 200 pixels)
  • Mesurez des températures pouvant aller jusqu’à 400 °C (752 °F)
  • Modes d’image MSX, infrarouge et visuel
  • Amélioration de l’image VividIR
  • Sensibilité thermique de 70 mK
  • 3 points de mesure réglables
  • Connecteur à hauteur réglable FLIR OneFit
  • Choisissez la version iOS ou Android
  • Testé en chute libre de 1,8 m (5,9 pi)
  • Autonomie approximative de la batterie : 1 heure

En savoir plus

flirOne-gen3-consumer.png

GEN 3

  • Résolution thermique de 80 × 60 (4 800 pixels)
  • Mesurez des températures pouvant aller jusqu’à 120 °C (248 °F)
  • Mode image MSX
  • Sensibilité thermique de 150 mK
  • Outil de mesure du point central
  • Connecteur à hauteur réglable FLIR OneFit
  • Choisissez la version iOS ou Android
  • Testé en chute libre de 1,8 m (5,9 pi)
  • Autonomie approximative de la batterie : 1 heure

En savoir plus

Edge-C5-EXX-TXX-ignite-product.png

FLIR IGNITETM

Améliorez l’efficacité et les capacités de votre équipe avec la solution en nuage FLIR Ignite. Téléversez, organisez et partagez directement des images à partir de votre caméra FLIR connectée au Wi-Fi. Protégez vos données en un seul endroit et facilement accessibles à partir de n’importe quel appareil.

 

 

Obtenez en plus de l’application FLIR ONE

La série FLIR ONE Edge se connecte à votre appareil intelligent grâce à l’application FLIR ONE disponible sur Google Play et l’App Store d’Apple, vous permettant d’identifier les points chauds ou froids thermiques qui pourraient indiquer des défauts et des problèmes potentiels. L’application offre maintenant des guides d’inspection étape par étape pour vous aider à apprendre à identifier en toute confiance les fuites d’air, les problèmes d’isolation ou d’humidité et les problèmes automobiles. Découvrez ce qu’il faut surveiller et comparez vos résultats aux défaillances typiques. L’abonnement aux guides d’inspection vous donne accès pendant une année complète pour soutenir l’apprentissage au fil du temps et augmenter votre capacité à inspecter dans les bonnes conditions.

 

Obtenez plus d’informations sur la compatibilité des appareils avec les caméras thermiques de la série FLIR ONE

 

 

FLIR-ONE-guided-app-home-inspect.jpg

FLIR-ONE-guided-app-inspection-results.jpg

FLIR ONE SDK third-party app icons.png

Applications mobiles FLIR ONE pour vos applications uniques

Explorez le grand écosystème d’applications disponibles ou développez votre application existante pour intégrer les capacités thermiques.

Il existe une vaste gamme d’applications mobiles compatibles FLIR ONE qui offrent une solution sur mesure pour des besoins spécifiques. Voici quelques exemples : l’application RocketPlan, qui numérise le processus de réclamation dans le cadre de la restauration; l’application MultiSens-1234 pour tracer plusieurs données de capteurs dans le cadre de la surveillance de l’état; et l’application ThermaFY Home qui analyse l’efficacité énergétique de votre maison. Consultez toutes les applications disponibles et si vous souhaitez développer une application ou intégrer la technologie thermique dans votre application, créez un compte de développeur dès aujourd’hui.

Créer un compte de développeur Voir les applications approuvées actuelles