Prévenez les pannes, améliorez les économies avec des caméras acoustiques pour une décharge partielle et la détection des fuites

La caméra FLIR Si2 détecte 50 % plus de problèmes critiques et offre la meilleure détection de fuites d’air et de DP pour une meilleure maintenance prédictive.

FLIR_Line_Ironbow.png

Dans le secteur des services publics, où jusqu’à 85 % des pannes électriques sont liées à une décharge partielle (DP), la détection précoce est essentielle pour prévenir les pannes de courant coûteuses et les accidents dangereux.

La caméra d’imagerie acoustique FLIR Si2 est conçue pour détecter, localiser, classer et évaluer les défauts de DP à une distance allant jusqu’à 200 mètres, repérant les problèmes 30 fois plus petits et reconnaissant 50 % plus de problèmes critiques que possible auparavant.

Cette capacité de détection avancée, combinée à l’évaluation de la gravité sur caméra, offre un soutien immédiat aux décisions sur le terrain, permettant une planification précise de l’entretien qui améliore la fiabilité du réseau et minimise les temps d’arrêt imprévus dans l’infrastructure critique.

Si2-Pro

Caméra d’imagerie acoustique industrielle pour la détection de décharges partielles, la détection de fuites sous pression et la détection de défauts mécaniques

Commander maintenant

FLIR_Line_Ironbow.png

Photo d’une demi-page de l’installation – 618473.jpeg

La FLIR Si2 permet également la détection précoce des fuites de gaz sous pression. En repérant même les plus petites fuites, le Si2 aide à prévenir les pertes d’énergie coûteuses, à atténuer les dangers potentiels pour la sécurité et à optimiser la performance du système, en particulier dans les infrastructures critiques comme les sous-stations et les lignes de transmission.

Cette détection précoce réduit non seulement les coûts opérationnels, mais assure également la conformité aux réglementations strictes de l’industrie, améliore la fiabilité du réseau en prévenant les temps d’arrêt inattendus et soutient les initiatives de durabilité en minimisant les déchets et en réduisant l’empreinte carbone globale des opérations des services publics.

Parlez à un expert Voyez votre RCI potentiel

FLIR_Line_Ironbow.png

Pourquoi choisir le FLIR Si2?

De la maintenance réactive à la maintenance proactive

Détection précoce: Identifie les problèmes dans les composants du réseau électrique avant qu’ils ne s’échauffent.
Entretien rentable : Prévenez les pannes catastrophiques, réduisant ainsi les temps d’arrêt coûteux.

Valeur ajoutée avec des résultats simples et clairs

Filtres automatiques : Distinguer les sons de décharge partielle des autres sources sonores.
Évaluation de la sévérité sur l’appareil : Soutien immédiat aux décisions sur le terrain.

Balaie les grandes surfaces et identifie instantanément les problèmes critiques

Détection à longue portée : Balaie de grandes zones jusqu'à 200 mètres,
Performances inégalées : Repère de façon fiable les problèmes 30 fois plus petits et reconnaît 50 % plus de problèmes critiques.

Détection des fuites d’air au stade précoce

Détection précise des fuites : Repère même les plus petites fuites, fournissant des estimations de la taille et des coûts des fuites en temps réel.
Quantification des gaz : Quantifie avec précision les gaz industriels, y compris l’air comprimé, l’ammoniac, l’hydrogène, le CO2, le méthane, l’hélium et l’argon.

Facile à intégrer à votre organisation

Mise en œuvre simple : S’intègre sans effort à n’importe quelle étape d’entretien, nécessitant une formation minimale.
Évolutivité au niveau de l’entreprise : Fournit la gestion de la flotte et l’intégration des données

Si2 Utility Pro - portrait de l’installation.jpg


FLIR Si2-PD

Caméra d’imagerie acoustique industrielle pour la détection des décharges partielles

Commander maintenant

FLIR Si2-LD

Caméra d’imagerie acoustique industrielle pour la détection de fuites sous pression et la détection de défauts mécaniques

COMMANDEZ MAINTENANT

Calculez votre rendement du capital investi



Demander plus d’informations

Optin

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité etla politique relative aux cookies de FLIR.