Obtenez les outils thermiques dont vous avez besoin pour une fabrication sûre et efficace

La façon dont les outils thermiques s’intègrent à votre processus de production existant n’est pas toujours intuitive ; c’est pourquoi les intégrateurs qui travaillent avec Teledyne FLIR veillent à ce que vous disposiez des caméras, logiciels, connexions et analyses appropriés pour surveiller efficacement les équipements électriques ou mécaniques, détecter la chaleur qui pourrait entraîner un incendie ou surveiller les processus et garantir la qualité tout au long d’une ligne de production. 


Partenaires d’intégration

 

Imagerie Viper.jpg

Présentation du partenaire :

Viper Imaging est un partenaire FLIR Platinum et un intégrateur leader de systèmes de surveillance thermique. Viper fournit un logiciel spécialisé, des boîtiers de caméra robustes et des PTU, une mise en service sur site et une assistance technique.

Applications :
  • Surveillance de l’état des actifs
  • Détection précoce des incendies
  • Surveillance réfractaire des aciéries
  • Surveillance des sous-stations
Secteurs desservis :

Produits du bois, sidérurgie et fonderie, pétrole et gaz, installations de traitement chimique, industrie lourde, production d’électricité, distribution et sous-stations, et propriétés commerciales.

Valeur ajoutée :

Logiciel ViperVision

  • Suite logicielle basée sur Windows qui fournit une surveillance en temps réel, une acquisition de données et une post-analyse d’imagerie des processus industriels.

Boîtiers ViperVenom

  • Jusqu’à classe 1, division 2 (classes A et B)
  • Couteau à air et purge
  • Chauffage et refroidissement


 

Énergie émise.jpg

Présentation du partenaire :

Emitted Energy conçoit des solutions de fabrication innovantes, spécialisées dans l’utilisation de caméras infrarouges et de la technologie de chauffage pour l’optimisation de la production. Augmenter l’efficacité et améliorer la qualité des produits.

Applications :
  • Contrôle des processus et assurance qualité
  • Surveillance de l’état des actifs
  • Assemblage des plastiques
  • Moulage par injection
  • Distribution d'adhésif
  • Thermoformage
  • Emballage et étanchéité
  • Cuisson et congélation des aliments
Secteurs desservis :

Automobile ; industrie des plastiques ; constructeurs de machines ; agroalimentaire ; produits pharmaceutiques

Valeur ajoutée :
  • TPMS (Thermal Process Monitoring System) - Une solution complète de surveillance des processus utilisant des systèmes d'imagerie thermique intégrés. Grâce à la collecte de données thermiques infrarouges en temps réel et à l'intelligence logicielle conçue, ces systèmes représentent des limites de processus hors de contrôle avec des tendances analytiques pour l'analyse et la prise de décision intelligente. Les systèmes peuvent se connecter à vos PLC existants pour communiquer avec vos machines, ce qui permet de prendre le contrôle de votre processus, d’éviter les problèmes indésirables et le gaspillage.
  • Partenariats avec les constructeurs de machines avec des rapports d'exécution gratuits


 

moviTHERM.jpg

Présentation du partenaire :

MoviTHERM propose des systèmes d’imagerie thermique infrarouge pour la détection précoce des incendies, la surveillance de l’état, l’inspection qualité et les tests non destructifs.

Applications :
  • Détection précoce des incendies
  • Surveillance de l’état des actifs
  • Assemblage des plastiques
  • Emballage et étanchéité
  • Inspection qualité
  • Tests non destructifs
Secteurs desservis :
  • Blanchisserie industrielle
  • Déchets et recyclage
  • Fonderie
  • Plastique et emballage
Valeur ajoutée :
  • Solutions basées sur le cloud (IoT) pour la détection précoce des incendies et la surveillance de l’état des équipements
  • Tableaux de bord de surveillance intelligents et conviviaux avec connectivité mobile
  • Visualisation interactive de la carte pour la perception de la situation
  • MIO FLIR


 

Connors.jpg

Présentation du partenaire :

Connors Industrials a plus de 100 ans d’expérience dans la fabrication de l’acier, combinés à de multiples disciplines académiques (ingénieurs mécaniques, ingénieurs en céramique, machinistes de voyage, thermographes et développeurs de logiciels informatiques) pour fournir des systèmes personnalisés d’inspection/de surveillance thermographique utilisant la technologie FLIR aux aciéries primaires pour soutenir les pratiques de sécurité, de production et d’acier propre.

Applications :
  • Détection des scories
  • Surveillance réfractaire
  • Surveillance des véhicules Torpedo
Secteurs desservis :
  • Fabrication et fonderie de l'acier

Valeur ajoutée :

  • Améliorez la sécurité et prédisez la maintenance : Système d'imagerie thermique LadleVision™ pour louches en acier ou en fer.
  • Le système LadleVision™ se compose de caméras thermiques fixes en réseau logées dans des boîtiers pour environnements extrêmes et d’un serveur PC avec le logiciel Connors Industrials LadleVision™.
  • Cette solution thermographique automatisée permet des tests non destructifs en temps réel ou la surveillance des poches de transfert.
  • Vision de la voiture Torpedo.

 

Demander des infos

Optimiser

En cliquant sur Envoyer, vous acceptez la politique de confidentialité et la politique relative aux cookies de FLIR.

Contenu associé

Présentation de l’application

Intégration de la série Axxx

Read more
Scénario de cas d’utilisation

Assurer le contrôle qualité des produits à l’aide de l’imagerie thermique

Read more
Télécharger

Téléchargez gratuitement la brochure Automatisation

Read more