Le premier détecteur d’incendie précoce d’imagerie thermique au monde, certifié UL, par Teledyne FLIR

Conçu et fabriqué par le leader mondial des technologies infrarouges. Avec la liste UL 2684, la détection par imagerie thermique haute performance est désormais un dispositif d’initiation d’alarme incendie prescriptif.

L’industrie moderne a besoin d’une meilleure détection et d’une disponibilité protégée.

 

Capacité plus élevée, densité plus élevée, puissance plus élevée. Les installations modernes comportent plus de risques d’incendie en moins
espace, avec moins de personnes sur le sol pour le voir venir.

Tout ce qui peut prendre feu dégage d’abord de la chaleur. L’industrie s’est appuyée sur l’imagerie thermique pour
des décennies pour l’attraper tôt. La surveillance continue rend cet avertissement permanent, et UL
La liste 2684 en fait le cœur d’une stratégie de sécurité plus performante.

Caméra multispectrale de détection précoce d’incendie Flir A70

 

  • Imagerie thermique radiométrique 640 × 480 plus une caméra visuelle 1 280 × 960 pour un contexte instantané à l’alarme

  • Sensibilité thermique de 35 mK et précision de ±2 °C, étalonnée à chaque pixel

  • Logique d’alarme intégrée à la caméra avec jusqu’à 20 régions d’intérêt : déclencheurs de seuil, de taux de montée, de delta et de pourcentage de surface

  • Sorties d’alarme, de supervision et de contact sec de défaut vers le panneau de commande d’alarme incendie ; Modbus TCP, MQTT, Ethernet/IP et ONVIF pour SCADA, BMS et VMS

  • Options d’objectifs de 29°, 51° et 95° avec des distances de détection de 3 × 3 pixels jusqu’à 125 m (410 pi)

  • IP66, 24 V CC ou PoE, homologué pour une installation intérieure et extérieure

Liste UL

Chaque seconde compte

Flir EFD

Now Playing

Liste UL
Liste UL

Now Playing

Chaque seconde compte
Chaque seconde compte

Now Playing

Flir EFD
Flir EFD

Détection au premier point de la courbe

Chaque feu commence par la chaleur. Chaque technologie conventionnelle attend une signature ultérieure : particules, fumée visible, flamme ou chaleur au plafond. Un détecteur d’incendie à imagerie thermique mesure la chaleur elle-même, avant que l’un d’entre eux n’existe.

Vidéo en direct et données de température à chaque alarme

Détection antérieure

Détecte les changements de température à la vitesse de la lumière. Non affecté par les hauts plafonds, les environnements froids, le débit d’air élevé ou la faible visibilité.

Temps de disponibilité protégé

Les mêmes informations qu’un appareil portatif Flir capture lors d’une visite guidée, surveillant désormais 24 h/24, 7 j/7. Diffusez des données de température précises dans votre SCADA et détectez les défauts avant un incendie ou un arrêt.

Une réponse plus intelligente

Chaque alarme arrive avec une vidéo thermique et visuelle en direct et la température mesurée. Les opérateurs vérifient, envoient à l’endroit exact et conservent un historique des événements enregistré.

 Approuvé dans tous les secteurs. Désormais approuvé par le code.
 

Flir a conçu et fabriqué des caméras thermiques pendant plus de cinq décennies, soutenant les professionnels qui assurent la sécurité et le fonctionnement de l’industrie. La même technologie infrarouge est désormais utilisée comme un détecteur d’incendie répertorié.

Flir dans les services publics et l’industrie

Les compagnies d’électricité inspectent les transformateurs, les disjoncteurs, les isolants et les sectionneurs avec l’imagerie thermique Flir pour détecter la surchauffe avant qu’elle ne devienne une panne ou un incendie, sans mettre l’équipement hors tension. Les caméras fixes Flir maintiennent cette montre en continu dans les sous-stations et sur les lignes de production.

En savoir plus

Flir dans la lutte contre les incendies

Les caméras thermiques de la série K Flir entrent dans le feu avec l’équipage : voir à travers la fumée, localiser les victimes et suivre la propagation des incendies. Le K-85-N est certifié NFPA 1930 :2025 pour les caméras thermiques de lutte contre les incendies.

En savoir plus

Flir dans la recherche et le développement

Les caméras Flir de qualité scientifique enregistrent la combustion, les matériaux et les tests de batterie à grande vitesse avec une précision radiométrique, et sont utilisées par les chercheurs qui étudient l’emballement thermique dans les cellules et les modules lithium-ion. Le détecteur A-Series est construit sur la même fondation radiométrique.

En savoir plus

Là où la détection conventionnelle tombe en court

Des plafonds élevés, un flux d’air élevé, de la poussière et une exposition extérieure peuvent remettre en question la détection conventionnelle de fumée ponctuelle et de chaleur. Un détecteur d’incendie à imagerie thermique mesure la température sur l’ensemble de la scène et émet des alarmes sur le développement de la chaleur, fournissant un avertissement précoce avant l’apparition de fumée ou de flamme.

Sites BESS

Surveillance intérieure et extérieure 24 h/24, 7 j/7 des conteneurs et des armoires ; les conceptions NFPA 855 de la couche de détection exigent.

En savoir plus

Centres de données

Salles de batteries d’onduleurs, PDU et infrastructure électrique, où un défaut est mesurable dans la chaleur bien avant qu’il ne produise de la fumée.

En savoir plus

Fabrication

Lignes de traitement, salles électriques et stockage de produits où l’accumulation de chaleur précède l’inflammation.

En savoir plus

Champs solaires et réseaux de toiture

Détection des points chauds au niveau de l’onduleur, du boîtier de raccordement et du panneau dans les installations sur le terrain et sur le toit.

En savoir plus

Industrie lourde

Produits forestiers, pâte et papier, métaux et autres sites industriels lourds où la poussière, le flux d’air et les structures ouvertes neutralisent la détection conventionnelle.

En savoir plus

Entreposage et rayonnage à baie élevée

Couverture étendue du stockage en rack et des systèmes de stockage et de récupération automatisés où la détection au plafond est lente à répondre.

En savoir plus

Déchets et recyclage

Des planchers basculants, des soutes, des convoyeurs et un stockage de balles, avec des alarmes sur le point chaud plutôt que sur le panache de fumée.

En savoir plus

Sous-stations électriques

Là où l’exposition extérieure, le flux d’air et les grandes zones ouvertes peuvent retarder l’arrivée de fumée ou de chaleur aux détecteurs traditionnels, limitant ainsi l’avertissement précoce des problèmes d’équipement en développement.

En savoir plus

Logo UL

Détectez plus rapidement. Répondez plus intelligemment. Dirigez d’abord.

Concevez le premier système de détection d’incendie par imagerie thermique dans votre juridiction, votre portefeuille ou votre territoire de service avec un appareil répertorié, prescriptif en vertu de la norme NFPA 72 :2025 et soutenu par Flir, de la disposition à la mise en service.

En savoir plus

Demander des infos

Optimiser

En cliquant sur Envoyer, vous acceptez la politique de confidentialité et la politique relative aux cookies de FLIR.

Depuis le Centre de découverte

Livre blanc

The Difference Between a Warning and a Write-Off: How Thermal Intelligence Is Changing Cotton Harvester Fire Prevention

Read more
Histoire de l’application

Early Fire Detection for Tough Outdoor Environments

Read more

A Smarter Approach to Industrial Fire Prevention with Thermal Intelligence

Read more
Fondamentaux

Solutions Flir pour la détection précoce des incendies (EFD)

Read more
Fondamentaux

Surveillance réfractaire de la louche de broyage

Read more

Flir aide à prévenir les incendies de forêt dans le sud de l’Italie

Read more
Histoire de l’application

Powered by Flir: How FlameSmart is Redefining Fire Protection in Waste Facilities

Read more