Détection autonome des fuites et des émissions de gaz
FLIR ADGiLE™ Méthane, faites la différence
Dans les secteurs tels que le pétrole et le gaz, où les normes de sécurité et les normes environnementales sont essentielles, les fuites de méthane présentent des risques importants et doivent être identifiées et gérées immédiatement. La surveillance et la détection des fuites de méthane ne sont pas seulement une exigence réglementaire, elles sont vitales pour la sécurité opérationnelle et la gestion environnementale. L’utilisation de l’imagerie optique du gaz (OGI) continue et autonome est une méthode efficace pour atteindre ces objectifs.
Présentation du système FLIR ADGiLE, doté de la caméra d’imagerie optique des gaz FLIR GF77a non refroidie, conçue pour la détection continue et autonome des fuites de méthane. Intégrant les dix ans d’expérience de FLIR en matière de technologie d’imagerie optique des gaz (OGI) et d’analyse, le système fournit des capacités d’alarme précises pour les émissions de méthane, ce qui aide les opérateurs à répondre aux exigences rigoureuses actuelles du secteur et à se préparer aux changements réglementaires futurs.
Prenez de l’avance sur les fuites de méthane Exemple d’installation ADGiLE
Carte aérienne d’un lieu avec le logiciel FLIR Raven montrant les capacités du système ADGiLE.
Détectez avec précision, agissez en toute confiance
Plongez dans l’avenir de la surveillance des fuites de gaz avec FLIR ADGiLE. Il ne s’agit pas d’un simple système, mais de votre allié le plus intelligent dans la lutte permanente contre les émissions de méthane. Conçu avec la finesse de l’imagerie optique des gaz (OGI) et l’intelligence de l’analyse en temps réel, ADGiLE transforme la tâche complexe de la détection des fuites en une tâche transparente, presque sans effort. Préparez-vous à faire l’expérience d’une vision opérationnelle et d’une sécurité inégalées.
Fonctionnement continu, à tout moment
Surveillez en continu les émissions de méthane, grâce à des analyses robustes qui détectent et différencient les fuites dans toute condition opérationnelle.
Conçue pour un fonctionnement de jour comme de nuit, elle garantit la sécurité et la conformité 24 heures sur 24.
Meilleure perception de l’environnement
Capacité à surveiller l’ensemble d’une installation grâce à des rotations panoramiques et inclinables pour assurer l’inspection de tous les composants.
Visualisation vidéo en temps réel des panaches de gaz avec alertes et enregistrement d’événements pour une analyse détaillée. Aide les opérateurs à comprendre rapidement la nature de l’émission, en faisant la distinction entre fuites et ventilation de routine.
Garantir l’intégrité et la sécurité des actifs
Les capacités de détection avancées permettent une action immédiate, préservant l’intégrité du système et évitant les conditions dangereuses.
Assure la sécurité du personnel en fournissant des avertissements précoces et des preuves visuelles des emplacements des fuites, réduisant ainsi le besoin d’inspections manuelles à risque.
Logiciel d’analyse optimisant votre prise de décision
FLIR Latitude UVMS améliore le contrôle et l’intégration, offrant aux opérateurs la possibilité de configurer des actions automatisées lors de la détection et d’examiner les données historiques pour une analyse approfondie des événements.
What's Included with ADGiLE?
The GF77a camera, housed in a rugged enclosure, offers flexible and comprehensive coverage, enabling operators to monitor large areas effectively.
ADGiLE has an edge PC running proven leak detection analytics that includes a custom built environmental cabinet that provides robust data processing and real-time analytics capabilities.
Custom cabling ensures secure and reliable connections between the GF77a camera and the environmental panel, facilitating seamless data and power integration necessary for continuous system operation.
The FLIR Latitude UVMS Interface offers an advanced user interface for managing video data, integrating camera controls, and storing and retrieving video footage.
Comparaison de la FLIR GF77pt et de la FLIR GF77f dans ADGiLE
Afin de garantir une détection continue et fiable des fuites de méthane, le système FLIR ADGiLE peut être équipé de deux options distinctes : la FLIR GF77pt et la FLIR GF77f. Les deux configurations tirent parti des capacités avancées de FLIR ADGiLE Analytics, mais elles sont conçues pour répondre à différents besoins opérationnels dans le domaine de la détection des fuites de gaz. Nous décrivons ci-dessous les principales différences qui vous aideront à choisir la solution adaptée à vos besoins de surveillance spécifiques.
FLIR GF77pt 25° + FLIR ADGiLE Analytics
Conçu pour la flexibilité Panoramique-Inclinaison
Unité Panoramique-inclinaison : Comprend la FLIR PTU-D100E, qui offre un contrôle et une flexibilité exceptionnels, permettant à la caméra de couvrir des zones plus larges sans avoir à repositionner le matériel. Cette fonctionnalité est cruciale pour les sites étendus et complexes où une surveillance complète de la zone est requise.
Champ de vision amélioré : Grâce à sa capacité panoramique et d’inclinaison, la FLIR GF77pt peut surveiller une zone plus large, ce qui la rend idéale pour les situations où les conditions environnementales ou les dispositions du site exigent un mouvement dynamique de la caméra pour capturer plusieurs angles et perspectives.
Conception robuste pour les environnements dynamiques : L’inclusion d’un boîtier de protection et d’une armoire de commande rend la GF77pt particulièrement adaptée aux environnements industriels extérieurs et difficiles où les conditions météorologiques et les facteurs externes jouent un rôle important.
Installation statique : La FLIR GF77f est conçue pour un montage fixe, offrant une surveillance constante et ciblée de zones spécifiques. Ce modèle est idéal pour les installations où la principale préoccupation est la surveillance continue des points vulnérables connus.
Rentable : Sans la mécanique supplémentaire de l’unité panoramique-inclinaison, la configuration GF77f offre une option plus économique pour les opérateurs qui se concentrent sur des zones spécifiques plutôt que ceux ayant besoin d’une large couverture de zone.
Configuration simplifiée : L’absence de pièces mobiles réduit le besoin de maintenance et simplifie le processus d’installation, ce qui en fait un choix idéal pour les installations ayant une vue claire et dégagée des zones à risque.
Lorsque vous faites un choix entre la FLIR GF77pt et la FLIR GF77f, tenez compte des besoins spécifiques de votre zone de surveillance :
Couverture de zone : Optez pour la GF77pt si vous avez besoin de surveiller des zones vastes ou complexes avec la flexibilité nécessaire pour ajuster les angles de la caméra. Elle est particulièrement utile pour les nouveaux sites où les points de fuite ne sont pas encore entièrement déterminés.
Surveillance ciblée : Choisissez la GF77f si vos besoins de surveillance sont axés sur des points d’émission ou des fuites spécifiques et connues, et si vous avez besoin d’un mouvement de caméra moins flexible.
Les deux options de caméra s’intègrent parfaitement à FLIR ADGiLE Analytics pour fournir une détection et une analyse en temps réel, garantissant que votre installation est équipée d’une technologie avancée pour relever les défis de la détection des fuites de méthane de manière efficace et efficiente, quel que soit votre choix.
Pour obtenir de l’aide et voir ces caméras en action, contactez nos experts FLIR qui peuvent vous fournir une démonstration personnalisée en fonction de vos besoins opérationnels.