Votre solution complète pour l’industrie du pétrole et du gaz

SURVEILLANCE DE L’ÉTAT DES ÉQUIPEMENTS

Les professionnels expérimentés du pétrole et du gaz font déjà confiance à l’imagerie optique des gaz pour détecter et réparer les fuites, mais il existe beaucoup plus de pièces nécessaires au puzzle pour entretenir les installations d’extraction, de transmission et de traitement. Des inspections électriques et mécaniques à la surveillance du niveau des réservoirs et aux inspections des fourneaux, les outils d’imagerie thermique jouent un rôle clé dans le maintien de la disponibilité, l’augmentation de l’efficacité opérationnelle et la sécurité des travailleurs.

Teledyne FLIR peut être votre solution complète pour une maintenance prédictive rapide et efficace et une surveillance de l’état des équipements de votre entreprise en fournissant les éléments suivants :

  • Caméras d’imagerie optique des gaz, caméras thermiques et acoustiques
  • Conseils concernant Inspection Route
  • Stockage direct sécurisé des données
  • Création rapide de rapports
  • Formation et service

La solution complète FLIR

SOLUTIONS D'INSPECTION

Imagerie thermique, imagerie acoustique ou imagerie optique des gaz : notre technologie vous offre une perspective unique sur les installations que vous devez inspecter chaque jour. De plus, notre large gamme d'outils de test et de mesure vous aidera à recueillir les données nécessaires aux décisions de maintenance critiques.

T860 Camera Back_Eye Cup.png

STOCKAGE DE DONNÉES DIRECT ET SÉCURISÉ

Le système de stockage FLIR Ignite Cloud charge automatiquement les fichiers d’images à partir de la caméra et les organise par dossiers, ce qui vous fait économiser du temps tout en garantissant l’archivage de copies de sauvegarde.

ignite cloud icon.png

LOGICIEL, PLUGICIELS ET PRODUCTION DE RAPPORTS

Le logiciel d’inspection et d’analyse FLIR vous aide du début à la fin : il vous permet de concevoir l’itinéraire d’inspection que vous pouvez ensuite télécharger dans la caméra et il comprend des fonctionnalités de traitement afin d’interpréter facilement l’imagerie thermique et acoustique.

Thermal Studio Pro Dual Monitor.png

FORMATION SUR LES CAMÉRAS THERMIQUES ET D’IMAGERIE OPTIQUE DES GAZ

Optimisez votre investissement dans une caméra thermique et d’imagerie optique des gaz grâce à nos formations de certification qui vous permettront d’acquérir les meilleures pratiques et techniques – celles qu’utilisent partout les thermographistes professionnels.

itc logo smaller.png

Découvrir nos produits

Flir GF77

Flir GF77

Caméra d’imagerie optique des gaz non refroidie

FLIR GF77a

FLIR GF77a

Caméra d’imagerie optique des gaz fixe non refroidie

Flir T540

Flir T540

From $17,495.00

Caméra thermique professionnelle

Flir T865

Flir T865

From $33,285.00

Caméra infrarouge portable avec performances élevées

Flir T1010

Flir T1010

Caméra thermique HD

Flir E96

Flir E96

From $14,430.00

Caméra thermique avancée

Flir IR Windows

Flir IR Windows

From $319.00

Hublot de caméra IR avec PIRma-Lock

Flir IRW-xPC/xPS

Flir IRW-xPC/xPS

From $719.00

Hublots d’inspection infrarouges grand format

Allumage au flirt

Allumage au flirt

From $39.00

Logiciel de stockage et de production de rapports d’images thermiques dans le nuage

 

Demander des infos

Optimiser

En cliquant sur Envoyer, vous acceptez la politique de confidentialité et la politique relative aux cookies de FLIR.

Contact - Imagerie optique des gaz