GF77_with_2_Lenses.png

SÉRIE FLIR GF77 GAS FIND IR

Caméra non refroidie de détection de gaz abordable et fiable

Utilisez un seul appareil pour détecter les fuites de gaz et effectuer des inspections thermiques sur les systèmes électriques et mécaniques dans divers secteurs.

Très polyvalente, cette série de caméras révolutionnaires détecte l’hexafluorure de soufre (SF6), l’éthylène ou l’ammoniac pour les applications de services publics d’électricité, d’agriculture et de sécurité publique. En changeant simplement d'objectif, cette même caméra détecte également le méthane, le R-134a, le dioxyde de soufre et bien plus encore dans les installations de gaz naturel, les usines chimiques ou dans la fabrication industrielle, faisant de la série GF77 Gas Find IR un choix abordable pour la détection de gaz non refroidis.

Mode de fonctionnement

Mieux comprendre les caméras OGI non refroidies FLIR GF77 et leurs principales applications avec cette vidéo.

Vous pensez avoir besoin d’une caméra OGI refroidie de modèle GF ? Consultez notre sélection de produits.

FLIR_Line_Ironbow.png

En s'appuyant sur la sortie de notre caméra GF77 à détection de méthane, FLIR propose désormais cette caméra de détection de gaz non refroidie avec deux types d'objectifs : basse portée (7 à 8,5 μm) et haute portée (9,5 à 12 μm) pour détecter plusieurs types de fuites de gaz avec une seule caméra.

La GF77 ne se contente pas de visualiser les gaz ; cette caméra ergonomique et facile à utiliser est étalonnée pour la température, de sorte que les inspecteurs peuvent l’utiliser pour vérifier les niveaux des réservoirs, rechercher les défauts électriques, effectuer une maintenance prédictive, etc.

En savoir plus

Télécharger la fiche technique

Quels gaz puis-je voir ?

Demander des infos

Optimiser

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité et la politique relative aux cookies de Teledyne FLIR.


Fonctionnement de la FLIR GF77

Tout est dans l’objectif.

Optique Ondes courtes (LR)

LR_25degree_Lens.jpg

Détecter CH4, N2O, C3H8, SO2, R-134a et R-152a

Optique Ondes longues (HR)

HR_25degree_Lens.jpg

Détection de SF6, C2H4, NH3

Objectifs LR et HR

HR-LR_25degree_Lens.jpg

Détection SF6, C2H4, NH3, CH4, N2O, C3H8,

SO2, R-134a et R-152a

La série GF77 Gas Find IR propose deux types d’objectifs, basse portée (LR) et haute portée (HR), dans un champ de vision standard de 25° ou sous forme de téléobjectif de 6°. L’objectif LR est doté d’un filtre de longueur d’onde intégré de 7 à 8,5 μm pour visualiser le méthane, l’oxyde nitreux, le propane, le dioxyde de soufre, le R-134a et le R-152a. L’objectif HR filtre la longueur d’onde de 9,5 à 12 μm pour visualiser l’hexafluorure de soufre, l’ammoniac et l’éthylène. Les objectifs LR et HR sont tous deux compatibles avec le boîtier de la caméra GF77*.

*Les objectifs qui ne sont pas fournis avec la caméra GF77 doivent être étalonnés dans un centre de services FLIR.

GF77 studio thermique ad.jpg

Explorez nos choix de caméras OGI refroidies