ADVANCED THERMAL VISION
 
Designed for the Heat of the Action

Dans les environnements à enjeux élevés et les situations où le temps est critique, les intervenants ont besoin d'un partenaire sur lequel ils peuvent compter: agile, conscient et actif. Le FLIR Scout Pro répond à l'appel. Conçu en collaboration avec des professionnels des forces de l'ordre et de la sécurité publique, le monoculaire Scout Pro est équipé pour fonctionner sur des terrains ruraux difficiles et des environnements urbains imprévisibles.

En surveillance, poursuite, intervention ou recherche et sauvetage, le Scout Pro vous offre une imagerie thermique en temps réel, vous permettant de protéger et de servir en toute confiance.

Caractéristiques principales

Scout_Pro_App_website_563x450_v2.png
Interaction simplifiée

L'interface utilisateur du Scout Pro est optimisée pour un fonctionnement fluide et efficace, éliminant les menus superposés pour garantir que votre concentration reste sur la cible. Le partage de vidéos et d'images en temps réel via l'application intégrée améliore encore la collaboration et l'efficacité tactique.

 

scout-pro-carry-bag_563x450.png
Fiabilité tactique

Conçu pour la fiabilité, le Scout Pro est conforme à la norme IP67  etest capable de résister à des chutes de 2 mètres et de fonctionner dans des conditions difficiles, y compris sous l'eau. Avec une autonomie de batterie de 6 heures et une station de charge en option, le Scout Pro reste actif pendant toute la durée de votre poursuite.

 

 

Scout_Pro_Color_Heat_Palettes_563x450_v3.png
Optimisé pour une détection humaine efficace

Avec sa résolution thermique avancée de 640 × 480 et sa portée de détection de 500 mètres, le Scout Pro fournit des images haute définition qui garantissent une détection, un suivi et une identification précis des sujets dans des conditions de faible luminosité ou d'absence de lumière.

 

 

scout-pro-stairs-563x450.png
Exposez votre environnement

Avec le Scout Pro, la vision sur le terrain se transforme grâce à une clarté et une profondeur améliorées. Visibilité accrue dans les espaces sombres et sur de vastes paysages, assurant ainsi la sécurité des personnes et des lieux.

 

Scénarios d'application

Scout-pro-team_563x450.png

Poursuite et intervention

Conçu pour exceller dans des environnements actifs et dynamiques, le Scout Pro offre un avantage vital lors de scénarios de poursuite et d'intervention à enjeux élevés. La fonction de communication sans fil offre un fonctionnement discret et sécurisé, parfait pour les opérations secrètes où chaque seconde compte.

 

scout-pro-surveillence.png
Surveillance

La portée étendue et l'imagerie haute résolution du Scout Pro en font un outil puissant pour la connaissance de la situation pendant la surveillance. La conception légère et ergonomique vous permet de maintenir une vue stable et claire sur de larges zones.

 

scout-pro-search.png

Recherche et sauvetage

Dans les situations critiques, des sauvetages en pleine nature aux missions de recherche urbaine, Scout Pro est un compagnon fiable pour détecter les personnes disparues. Grâce à sa portée supérieure et à sa grande clarté, vous pouvez être sûr que tous les détails possibles sont capturés, favorisant ainsi une action rapide et salvatrice.

 

 

FLIR_Speech-marks-open-blue.png

L’imagerie thermique est un outil absolument essentiel pour l’application de la loi, la réponse aux situations d’urgence ou la surveillance. Lorsqu'elle est disponible, l'imagerie thermique permet de voir l'environnement, les menaces et la situation d'une manière beaucoup plus précise, ce qui est essentiel.l.

FLIR_Speech-marks-close-blue.png

Mike Willis
Association des shérifs adjoints des États-Unis

FLIR_Line_Ironbow.png

 

Prêt pour le terrain?

Conçu pour le feu de l'action, FLIR Scout Pro est votre partenaire essentiel pour la sécurité publique et la réponse tactique. Précommandez dès aujourd’hui pour découvrir la dernière technologie en matière d’imagerie thermique.
Scout_pro_tough_conditions_563x450.png

Demander plus d’informations

Optin

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité etla politique relative aux cookies de FLIR.