Longue portée, haute performance

Flir RS8513 et RS6780

Série de science de la gamme

L’imagerie thermique à longue portée peut être essentielle pour une collecte de données précise dans les environnements difficiles et les applications de plage de test à ciel ouvert. Les chercheurs de ces projets ont besoin de caméras qui peuvent caractériser les transitoires thermiques rapides sur les cibles haute vitesse, offrir une sensibilité et une résolution spatiale améliorées et avoir des fonctions avancées de déclenchement et de synchronisation. La gamme de caméras Flir Range Science (RS-Series) répond à toutes ces exigences et plus encore pour améliorer la qualité des données tout en économisant du temps et des frustrations inhérentes aux environnements de capture de données dynamiques à longue portée.

Fonctionnalités de la série RS à la pointe de l’industrie

Unique aux caméras de la série Flir RS, le zoom métrique continu marque chaque image de données avec des informations instantanées sur la position focale pour permettre des techniques de mesure avancées.

Installez facilement la fixation de lentille afocale 3x sur un RS6780 pour atteindre jusqu’à 750 mm.

Les caméras Flir RS6780 peuvent être étalonnées en usine dans des plages de température standard et élevées. La roue à filtre intégrée peut faire tourner les filtres de densité neutre dans le chemin optique si nécessaire.

 

Choisissez la caméra qui convient à vos travaux de recherche

FLIR RS6780

FLIR RS6780

Caméra MWIR de portée et scientifique

FLIR RS8513-HS InSb

FLIR RS8513-HS InSb

Caméra MWIR haute vitesse pour applications scientifiques et de portée

FLIR RS6780 : Caméra thermique pour la recherche en défense

Le Flir RS6780 combine une caméra thermique radiométrique de 3,0 à 5,0 μm, 640 × 512 avec une optique de zoom métrique continue, unique aux caméras scientifiques de la gamme Teledyne FLIR. Visionnez cette vidéo pour découvrir exactement ce qui fait de la RS6780 une excellente option pour les mesures à longue portée et le suivi de cibles.

Flir RS6780 : Caméra thermique pour applications commerciales

La caméra MWIR scientifique et de la gamme Flir RS6780 vous offre un moyen flexible d’enregistrer les informations de température pour répondre aux exigences de test difficiles. Visionnez cette vidéo pour découvrir les capacités optiques uniques de la FLIR RS6780 – qui fournit des mesures de température précises et des images thermiques très nettes, quelle que soit la portée du zoom.

Flir RS6780 : Optique flexible

Dans cette vidéo, nous nous penchons sur les caractéristiques optiques flexibles de la caméra MWIR scientifique et de gamme Flir RS6780. Visionnez la vidéo pour découvrir comment l’adaptabilité sans précédent de la RS6780 en fait un système de caméra thermique idéal pour une variété de scénarios d’essais extérieurs et intérieurs.

Now Playing

FLIR RS6780 : Caméra thermique pour la recherche en défense
FLIR RS6780 : Caméra thermique pour la recherche en défense

Now Playing

Flir RS6780 : Caméra thermique pour applications commerciales
Flir RS6780 : Caméra thermique pour applications commerciales

Now Playing

Flir RS6780 : Optique flexible
Flir RS6780 : Optique flexible

 

 

Demander plus d’informations

Optin

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité etla politique relative aux cookies de FLIR.