Des systèmes complets de caméras thermiques pour répondre aux besoins d’essais électroniques

À mesure que la demande de systèmes et de composants électroniques augmente pour soutenir les initiatives mondiales d’énergie verte et de numérisation, il en va de même pour les besoins d’essais efficaces de la conception et de la vérification.

L’imagerie thermique est essentielle à ce processus, en fournissant des informations de température précises pour résoudre les problèmes potentiels, optimiser l’efficacité thermique et même identifier les composants contrefaits.

Les caméras FLIR de la série A6700 avec leur détecteur de pas de 15 µm, produisent des images thermiques remarquablement nettes.

Lorsqu’elles sont associées aux objectifs de gros plan ou de microscope appropriés, elles sont la solution idéale pour une grande variété d’applications de conception et de test électroniques.

Consultez nos ensembles de caméras MWIR A6700 à faible coût ci-dessous, puis communiquez avec un expert avant de démarrer.

Parlez à un expert

FLIR_Line_Ironbow.png

MWIR FLIR A6700

Caméra MWIR InSb de qualité scientifique

A6780 Microscope Stand.png

Ensemble MWIR FLIR A6701 avec objectif macro et support

La combinaison de la FLIR A6701 de 640 × 512 (327 680) pixels, avec un objectif macro MWIR et un support, vous offre un système flexible pour une large gamme d’assemblages électroniques et de sous-composants tout en fournissant les petites résolutions spatiales nécessaires pour mesurer avec précision les températures sur des composants individuels montés en surface. Bien que l’objectif puisse se concentrer à l’infini, à sa distance de travail minimale de 110 millimètres, il peut fournir un champ de vision global total de 21,2 mm × 16,9 mm avec une résolution spatiale par pixel de 33 µm.

microscope stand.png

Ensemble MIWR FLIR A6701 avec objectif 1X et statif de microscope

Un objectif de microscope 1X MWIR, combiné à la caméra MWIR FLIR A6701, peut aider les chercheurs et les ingénieurs à améliorer l’efficacité électrique en trouvant de petites anomalies thermiques dans les circuits intégrés ou en mesurant la chaleur émise par des composants individuels. Le statif du microscope stabilise l’ensemble du système pour permettre des images claires couvrant une zone cible de 9,6 mm x 7,68 mm avec une résolution spatiale de 15 µm/pixel.

FLIR_Line_Ironbow.png

research studio.png

Maximisez votre analyse et votre partage des données thermiques avec FLIR Research Studio

Les deux ensembles de caméras MWIR A6701 comprennent FLIR Research Studio Professional Edition.

Ce logiciel puissant vous permet de définir des valeurs d’émissivité distinctes pour chaque région d’intérêt et de calculer la valeur d’émissivité des composants en fonction d’une température connue pour les données thermiques sous tension et enregistrées, garantissant que les décisions sont basées sur des informations de température précises.

Soutien multilingue et multiplateforme (Windows, MacOS, Linux) pour améliorer la collaboration entre les membres de l’équipe, augmenter l’efficacité et permettre de réduire le risque de mauvaise interprétation en raison de mauvaises traductions.


Demander plus d’informations

Optin

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité etla politique relative aux cookies de FLIR.