Haute vitesse, haute résolution

FLIR_Line_Ironbow.png

Série X de FLIR
Ne perdez pas un instant de test critique

Dans des environnements exigeants tels que la recherche scientifique, la défense et l’aérospatiale, les tests critiques peuvent ne durer qu’une fraction de seconde et les données manquantes peuvent s’avérer coûteuses. Il est donc essentiel de disposer d’une caméra infrarouge de haute performance pour capturer et diffuser des événements à grande vitesse de manière irréprochable, sans perte de données ni d’images.

Voici les modèles FLIR X6980-HS et X8580-HS : les derniers-nés de la famille de la série X. Ces caméras infrarouges de haute définition à grande vitesse offrent des capacités inégalées de transmission de données en continu, garantissant l’absence d’images perdues.

Dans les domaines où les tests sont coûteux, la perte d’une seule image peut entraîner la perte de données cruciales.

Regarder la vidéo Voir les caractéristiques

 

 

Ne manquez plus jamais de données cruciales

Éliminez les pertes de données et les images perdues

Enregistrez directement sur le disque dur amovible de 4 To (SSD) pendant de longues périodes à la fréquence d’images la plus rapide, sans perdre d’images.

Partagez vos données en toute simplicité

Configuration simplifiée lors de l’enregistrement direct sur un PC grâce aux dernières interfaces 10 GigE, CXP 2.1 et CameraLink Full à haut débit.

Enregistrez avec précision les événements à grande vitesse

Le système exclusif de déclenchement, de synchronisation et d’horodatage IRIG garantit un enregistrement précis et ponctuel.

Objectifs motorisés

FLIR a rendu la nouvelle génération de caméras de la série X compatible avec sa gamme complète d’objectifs motorisés LWIR et MWIR. Ces caméras sont conçues sur mesure pour un rendement optimal, ce qui permet d’effectuer des réglages de mise au point plus précis et à distance. De plus, elles s’intègrent parfaitement à Research Studio pour un meilleur contrôle.

En savoir plus sur les objectifs

Logiciel d’analyse adapté à vos méthodes de travail

FLIR Research Studio

Research Studio fournit aux utilisateurs un moyen rapide et efficace pour afficher, enregistrer, analyser et transmettre sous forme de rapport des données thermiques précises. Avec son interface utilisateur intuitive et son ensemble de fonctionnalités unique, les utilisateurs de tous niveaux peuvent sauvegarder et évaluer en toute simplicité les données thermiques de plusieurs caméras FLIR et sources enregistrées simultanément.

En savoir plus sur Research Studio

Choisissez la caméra qui convient à vos travaux de recherche

FLIR X8580-HS : Images haute définition, fréquences d’images rapides

Les tests non destructifs (TND) des circuits imprimés, la radiométrie avancée, la conception de composants électroniques et la caractérisation de la signature des cibles bénéficient tous du capteur thermique de haute définition 1 280 × 1 024 d’antimonure d’indium du modèle X8580-HS qui détecte les petites différences de température avec très peu de bruit. De plus, le modèle X8580-HS SLS— avec son détecteur à super-réseau à couches tendues et à ondes longues— offre des vitesses d’instantanés plus courtes et des bandes de température plus larges, ce qui vous permet de capturer des images nettes d’événements à grande vitesse.

FLIR X6980-HS : Vitesses fulgurantes, images thermiques nettes

Pour arrêter véritablement le mouvement lors d’un événement à grande vitesse, comme un test balistique, un test transitoire thermique rapide, voire des tests destructifs sur des batteries Li-Ion, il vous faut une caméra capable de capturer des images détaillées à plus de mille images par seconde. Les caméras X6980-HS MWIR et X6980-HS SLS LWIR offrent la vitesse et la sensibilité nécessaires aux scénarios d’analyse thermique les plus exigeants.

Contactez un expert de FLIR pour plus d’informations et pour programmer une démonstration.

COMMUNIQUER AVEC UN EXPERT

 

Demander plus d’informations

Optin

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité etla politique relative aux cookies de FLIR.