Mise à niveau du micrologiciel pour les caméras scientifiques actuelles de la série X de FLIR

Modèles : FLIR X6900sc, X6901sc, X6902sc, X6903sc, X8500sc, X8501sc, X8502sc et X8503sc

corp respn ironbow shorter.png

La mise à jour du micrologiciel de la série X de FLIR fait passer les familles de caméras X69xx et X85xx, déjà très performantes, à un nouveau niveau d’excitation, sans coût supplémentaire. Profitez de cette mise à niveau pour bénéficier des fonctions avancées d’enregistrement et de diffusion que l’on trouve uniquement dans les nouveaux modèles X6980 et X8580, ainsi que des corrections de bogues standard.

FLIR est si enthousiaste à propos de ces améliorations que nous offrons une assistance directe pour la mise à niveau. Pour contacter un représentant de l’assistance étendue sur le terrain de Teledyne FLIR, cliquez sur le bouton Demander une mise à niveau ci-dessous.

Nouvelles fonctionnalités avec la mise à niveau :

  • Enregistrez jusqu’à 15 minutes à une fréquence d’images élevée, en pleine résolution, directement sur le disque dur SSD de 512 Go inclus (pas besoin d’une carte d’acquisition ou d’un enregistreur de données à grande vitesse)
  • Libérez le potentiel pour enregistrer jusqu’à 2 heures directement sur un SSD de 4 To (non inclus)
  • Transférez les données du SSD installé vers un PC ou un Mac connecté via n’importe quel bus de données en continu, tel que GigE, Camera Link ou CXP (sans avoir à retirer le SSD)
  • Profitez de tout ce que le nouveau logiciel FLIR Research Studio v2.1 a à offrir

x-series for upgrade page.png

corp respn ironbow shorter.png

ACCÉDER À DE NOUVELLES OPTIONS D’ANALYSE DANS FLIR RESEARCH STUDIO

x6980-x8580 FRS.jpg

Voir le logiciel