Optimiser, dépanner et entretenir les installations solaires en toute confiance

Maximisez l’efficacité solaire avec les solutions de test et de mesure PV de FLIR

À mesure que la demande en énergie solaire augmente, la précision et l’efficacité des tests de systèmes photovoltaïques (PV) sont plus critiques que jamais. La série PV de FLIR fournit des outils de pointe conçus pour les professionnels de l’énergie solaire, les entreprises de services publics et les fabricants afin de garantir des performances optimales, la conformité et la fiabilité à long terme des installations de panneaux solaires.

En savoir plus Contacter un expert

 

FLIR CM78-PV : Pince ampèremétrique solaire CAT III 1 500 V avec connectivité METERLiNK®

La FLIR CM78-PV est conçue pour les inspections électriques commerciales et industrielles. Il prend en charge les mesures solaires photovoltaïques (PV) CC jusqu’à 1 500 V à l’aide de cordons de mesure et gère jusqu’à 1 000 A CC ou CA via la mâchoire de serrage pour les mesures de puissance CC. L’appareil est équipé de fonctionnalités telles que le courant c.a. d’appel, le mode variateur de fréquence (VFD), le TRMS et le mode faible impédance (LoZ) pour répondre aux besoins avancés de test et de mesure électriques. Le thermomètre infrarouge sans contact intégré aide à dépanner les panneaux, les conduits et les moteurs, permettant le diagnostic et la confirmation des problèmes par le biais de mesures de contact ou en capturant les défauts intermittents avec sa fonction d’enregistrement des données. De plus, la technologie Bluetooth® FLIR METERLiNK permet une connexion sans fil à l’application METERLiNK® sur les appareils mobiles, facilitant ainsi la documentation instantanée, le reporting et le partage des résultats sur le terrain.
FLIR_PV_photovoltaics_solar_test_CM78-PV_1130x450.jpg

Diagnostiquez les problèmes solaires et électriques plus rapidement avec la pince ampèremétrique solaire CM78-PV

Dans le monde en pleine expansion de l’énergie solaire, les électriciens, les installateurs solaires et les équipes de maintenance ont besoin d’outils qui offrent précision, efficacité et fiabilité robuste. La pince ampèremétrique solaire FLIR CM78-PV est spécialement conçue pour relever ce défi : équiper les professionnels d’un outil puissant et polyvalent, prêt pour les systèmes photovoltaïques (PV) et les diagnostics électriques plus larges. Que vous déplaciez des défauts au niveau de la chaîne sur des panneaux solaires, que vous vérifiiez les sorties de l’onduleur ou que vous vérifiiez les connexions de service CA, le CM78-PV simplifie le processus de localisation des problèmes et de confirmation des performances du système, rapidement et en toute sécurité. Il s’agit d’un testeur PV fiable conçu pour prendre en charge les contrôles de panneaux solaires de routine et assurer des performances durables sur le terrain.

FLIR PV78 : Indicateur d’irradiation solaire et de température avec capteur d’inclinaison et METERLiNK®

La FLIR PV78 est conçue pour les études de site solaire, l’installation de panneaux et l’entretien des systèmes photovoltaïques. Il permet des mesures instantanées pour déterminer l’irradiation solaire (en watts par mètre carré) comme requis par la norme CEI 62446-1 Sécurité électrique des installations photovoltaïques. Vous pouvez mesurer la température en plaçant le multimètre directement sur le panneau ou en branchant une sonde externe pour des mesures continues. L’appareil comprend également une boussole pour trouver la direction prédominante et une fonction d’inclinaison pour vérifier l’inclinaison d’un toit ou d’un panneau. Grâce à la technologie Bluetooth® FLIR METERLiNK, vous pouvez vous connecter sans fil à l’application METERLiNK® sur les appareils mobiles, ce qui permet une documentation, un reporting et un partage instantanés des résultats sur le terrain. Cela permet de rationaliser les processus de test solaire et en fait un composant précieux de tout kit de test photovoltaïque solaire.
FLIR_PV_photovoltaics_solar_test_PV78_1130x450.jpg

FLIR PV48 : Testeur de panneau solaire et traceur de courbe I-V avec mesures de température

La FLIR PV48 est un outil très efficace conçu pour vérifier la puissance et les performances maximales des panneaux solaires. Il mesure rapidement les paramètres essentiels tels que la puissance maximale, la tension, le courant, la tension en circuit ouvert (COV), le courant de court-circuit (ISC) et la température ambiante. Le traceur de courbe I-V facilite l’analyse intuitive et visuelle jusqu’à 800W par panneau, garantissant des performances optimales du panneau solaire. Équipée d’une batterie au lithium intégrée, la FLIR PV48 prend en charge un fonctionnement d’une journée complète, tandis que son grand écran LCD à contraste élevé reste facilement lisible même en plein soleil. Les fiches et clips PV MC4 inclus rendent le diagnostic et le dépannage des panneaux solaires simples et efficaces. Il s’agit d’une solution pratique pour les tests approfondis des panneaux solaires et complète d’autres outils dans un kit de test PV solaire professionnel.
FLIR_PV_photovoltaics_solar_test_PV48_1130x450.jpg

Dépannez plus rapidement et améliorez l’inspection et l’installation des panneaux solaires avec les kits PV FLIR

À mesure que la demande d’énergie propre augmente, l’installation et la maintenance des panneaux solaires doivent évoluer pour répondre aux attentes croissantes en matière d’efficacité, de précision et de temps de fonctionnement. Des systèmes résidentiels sur le toit aux vastes parcs solaires commerciaux et à l’échelle des services publics, garantir la fiabilité du système commence par l’utilisation des bons outils. C’est là que les kits PV FLIR entrent en jeu. Les outils solaires spécialement conçus de FLIR combinent l’imagerie thermique, les diagnostics électriques et la mesure de l’irradiance dans des kits complets conçus pour donner aux professionnels de l’énergie solaire la visibilité et les données dont ils ont besoin pour installer, mettre en service et entretenir des systèmes photovoltaïques (PV) haute performance. Ces kits constituent une option fiable pour les contrôles programmés des panneaux solaires et les tests solaires à réponse rapide dans n’importe quel environnement.

kit-pv-1_1130x450.jpg

Kit kit-pv-1.jpgd’outils solaires PV-KIT-1 avec CM78-PV, compteur d’irradiation et cordons de test solaires

Parfait pour les tests de routine des panneaux solaires et les contrôles programmés des panneaux solaires, ce kit compact et fiable combine des outils essentiels dans un kit de test PV solaire fiable pour les professionnels effectuant des diagnostics sur le terrain.

  • Mesurez la puissance et les performances CC de la chaîne solaire jusqu’à 1 500 kVA à la tension nominale CAT III 1 500 V
  • Localisez et identifiez en toute sécurité les composants en surchauffe grâce au thermomètre IR sans contact intégré avec pointeur laser
  • Effectuer des mesures instantanées pour déterminer l’irradiance solaire comme requis par la norme CEI 62446-1
  • Mesurez l’irradiance solaire avec la température du panneau, la direction et l’inclinaison du réseau
  • Connectivité sans fil METERLiNK® pour recueillir et partager rapidement vos résultats sur le terrain

FLIR_PV_photovoltaics_solar_test_PV-KIT-2_1130x450 (1).jpg

kit-pv-2.jpg

PV-KIT-2 : Kit d’outils solaires avec CM78-PV, irradiateur, testeur de panneau, caméra thermique et cordons de test solaires

Ce kit de test PV solaire tout-en-un est conçu pour les diagnostics avancés et les projets de test solaire à grand volume, ce qui le rend idéal pour les professionnels effectuant une maintenance préventive ou des contrôles détaillés des panneaux solaires.

  • Mesurez la puissance et les performances CC de la chaîne solaire jusqu’à 1500kVA à la puissance nominale CAT III 1500V
  • Effectuer des mesures instantanées pour déterminer l’irradiance solaire comme requis par la norme CEI 62446-1
  • Performances du panneau de test avec mesures instantanées de la puissance maximale, de la température et du traceur de courbe I-V
  • Localisez les problèmes potentiels avant de travailler sur un équipement sous tension à l’aide de la caméra thermique incluse avec MSX
  • Connectivité sans fil METERLiNK® pour recueillir et partager rapidement vos résultats sur le terrain

 

Demander plus d’informations

Optin

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité etla politique relative aux cookies de FLIR.