Sélectionnez une trousse VS80

CHOISISSEZ PARMI SEPT OPTIONS DE TROUSSES COMPLÈTES

Chaque trousse comprend :

  • Écran du vidéoscope VS80
  • Sonde de caméra (le modèle diffère selon la trousse)
  • Courroie au cou
  • Sangles pour les mains
  • Casque audio
  • Pare-soleil amovible
  • Adaptateur d’alimentation avec fiches CA (É.-U., R.-U., UE, AUS)
  • Carte mémoire microSD de 32 Go
  • Câble USB C vers USB A
  • Câble vidéo Micro HDMI vers HDMI
  • Boîte d’expédition/de transport robuste

Écran du vidéoscope VS80

Aucune sonde incluse

VS80-LCT-1

Localisateur de tuyaux 512 Hz pour VS80

VS80A4HD-39-2RM

Sonde de caméra articulée 4-Way HD de Ø 3,9 mm × 2 m de long

VS80A4-60-2RM

Caméra endoscopique articulée bidirectionnelle 4 voies de 6,0 mm Ø × 2 m de long

VS80A2-45-1RM  

Sonde de caméra à articulation à 2 voies de 4,5 mm Ø × 1 m de longueur

VS80C30HD-30RM Plumbing Spool

Bobine de plomberie et sonde de caméra, Ø 30 mm × 30 m de long avec émetteur de sonde 512 Hz

VS80C10-25RM

Tronçon de tuyauterie et sonde de caméra de 10 mm Ø × 25 m de longueur

VS802HD-49-3RM

Sonde de caméra HD double Ø 4,9 mm × 3 m de long

VS80CHD-55-1RM

Sonde de caméra HD de 5,5 mm Ø × 1 m de longueur

VS80C55-1RM  

Sonde de caméra de 5,5 mm Ø × 1 m de longueur

VS80CIR-21 

Sonde de caméra thermique IR 160 x 120 de 19 mm Ø × 1 m de longueur


Demander plus d’informations

Optin

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité etla politique relative aux cookies de FLIR.