High Resolution WIRELESS VIDEO BORESCOPES
 
FLIR_Line_Ironbow.png

 Extech BR450W Series
Transform Your Inspections

When problems are hiding, you need a safe, efficient way to find them, inspect them, and start a repair. Whether it’s deep in a pipe, right behind a wall, or in the tight spaces under the hood of a car, get a closer look at any issue with the Extech BR450W Series wireless video borescopes.

Watch the video   View features

 

 

Seeing Clearly Where No Eye Has Been Before

Engineered for the unique demands of building inspection, automotive diagnostics, plant maintenance, home inspection, and pest control, Extech BR450W Series video borescopes let you easily view targets in difficult-to-reach and hard-to-view areas with 1280 × 720 clarity.

                        

                        

FLIR_Line_Ironbow.png

Visualisation à distance avec l’application Extech ExView

Les endoscopes vidéo de la série BR450W se connectent sans fil à votre appareil intelligent iOS ou Android par l’intermédiaire de l’application Extech Exview par Wi-Fi.

FLIR_Line_Ironbow.png

Interface utilisateur intuitive

Simplifiez les inspections et le dépannage grâce à la capture facile d’images, aux enregistrements audio et vidéo et à la possibilité de documenter les problèmes et de les partager avec les clients et les collègues.

FLIR_Line_Ironbow.png

Endoscope vidéo sans fil double HD BR450W-D

BR450W-D.png


Conçu pour les inspections de CVCA, d’installations électriques difficiles d’accès, de greniers et de vides sanitaires, le boroscope vidéo sans fil double HD BR450W-D est équipé d’une caméra double vue de 5,5 mm de diamètre sur une sonde de 1,5 m (4,9 pi), conforme à la norme IP67, pour capturer et partager des images et des vidéos d’une grande netteté.


En savoir plus Demander plus d’informations

Endoscope vidéo sans fil articulé à 2 voies BR450W-A2

BR450W-A2.png

Conçu pour les inspections de bâtiments industriels, commerciaux et automobiles, l’endoscope vidéo sans fil articulé à deux voies BR450W-A2 est équipé d’une sonde articulée à deux voies de 1,5 m (4,9 ft) conforme à la norme IP67, approuvée pour une utilisation dans les liquides de frein et de transmission, le carburant diesel, l’essence sans plomb, l’huile de moteur et le liquide hydraulique CPC.

En savoir plus Demander plus d’informations

.

FLIR_Line_Ironbow.png

 

Demander plus d’informations

Optin

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité etla politique relative aux cookies de FLIR.